メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 安定化出力電圧を上回るまたは下回る入力電圧に対応
  • 自動バイパスモード機能
  • 降圧モードと昇圧モード間の自動的かつシームレスな移行
  • 入力電圧範囲: 1.8V〜5.5V
  • 選択可能な強制バイパス省電力モード
  • 適応型マルチレベル電流制限方式により、低電流および高電流時の効率を最適化
  • 出力電流: max. 800mA (VIN = 2.5V、VOUT = 3.3V)
  • 高効率: max. 98%
  • 41μAの自己消費電流により軽負荷時の効率を最大化
  • 過熱および低電圧に対して完全に保護
  • 小型パッケージ
    • ISL9120 - 1.41mm x 1.41mm WLCSP
    • ISL9120IR - 3mm x 3mm 12 Ld TQFN

説明

ISL9120およびISL9120IRは、安定化出力電圧を上回るまたは下回る入力電圧を受け入れる高集積昇降圧スイッチングレギュレータです。 レギュレータは、大きな出力障害なしに降圧モードと昇圧モードを自動的に切り替えます。 また、自動バイパス機能も備えています。 入力電圧が一般に出力電圧の1%から2%以内にある場合、VINピンとVOUTピンの間に直接バイパス接続があります。

自動バイパス機能に加えて、ISL9120およびISL9120IRはBYPピンを使用した強制バイパス機能も備えています。 このデバイスは、最大800mAの出力電流(VIN = 2.5V、VOUT = 3.3V)を供給でき、適応型電流制限パルス周波数変調(PFM)制御アーキテクチャにより優れた効率を提供します。

ISL9120およびISL9120IRはスタンドアロン・アプリケーション向けに設計されており、外付け抵抗分圧器を使用して3.3Vの固定出力電圧または可変出力電圧をサポートします。 電圧調整が不要な場合、強制バイパス省電力モードを選択できます。 このデバイスの消費電流は、強制バイパスモードでの動作温度範囲で3.5μA未満です。

ISL9120とISL9120IRは、必要なインダクタは1つだけで、外付け部品もごくわずかです。 電源ソリューションのサイズは、ISL9120 1.41mm x 1.41mm WLCSPパッケージとISL9120IR 3mm x 3mm 12 Ld TQFNパッケージによって最小化されます。

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck-Boost
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)1.8
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)1
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.2
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.8
IQ [Rail 1] (µA)41
Control TypeHysteretic Mode
PORYes
SYNCH CapabilityNo
Peak Efficiency (%)98
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN3.0 x 3.0 x 0.75120.5
WLCSP-BP1.5 x 1.5 x 0.0090.4

アプリケーション・ブロック図

Health Monitor Band Block Diagram
ヘルスモニタバンド
圧電センサを使用してユーザの心拍数と呼吸を読み取るウェアラブルヘルスバンド。
Smart Ring Block Diagram
健康とコネクティビティのためのウェアラブルスマートリング
スマートリングは、ヘルストラッキングとNFC充電および支払い、およびBluetooth LEを組み合わせて、効率的なパフォーマンスを実現します。
Solar-Powered Location Tracker Block Diagram
ソーラーパワーロケーショントラッカ
太陽光発電のロケーショントラッカは、モジュラ設計、汎用性の高い接続性、PVエネルギハーベスティングを提供します。
PC Water Cooling System with Wireless Control Block Diagram
ワイヤレス制御付きPC用水冷システム
ワイヤレス制御、効率的な熱放散、柔軟な構成を備えた高度なPC用水冷システム。
Interactive block diagram of the AMR retrofit module featuring flexible low-power MCU options and a buck-boost DC/DC converter.
自動検針(AMR)改造モジュール
AMR改造モジュールは、コスト効率の高い計測、柔軟なMCU設計、バッテリ寿命の延長を提供します。

その他アプリケーション

  • スマートフォンとタブレット
  • ポータブル民生機器およびウェアラブル機器

適用されたフィルター