メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

タッチレスなボタンのリファレンスデザインは、ルネサスの静電容量式タッチソリューションを使用して物理的な接触なしに指と手のアプローチを検出することができます。自己容量で電極が指の近接を検知し、LEDを点灯します。ルネサス製の各静電容量タッチCPUボードを対応可能。

従来技術(赤外線、音波等)の問題点を、ルネサス「タッチレスボタン・リファレンスデザイン」が解決。ルネサスのタッチレスボタンリファレンスデザインは、必要なのは電極だけです。太陽光の影響を受けず、他の静電容量センサの応用技術と併用可能です。

このリファレンスデザインは、次のようなユースケースに有効です。

  • 表面(エレベーターのボタンなど)に触れたくない、または触れられないとき
  • 手が塞がっているとき(自動販売機など)
  • 手が濡れているとき(冷蔵庫)
  • その他触りたくないもの(スマートトイレ)

特長

  • 高感度・高ノイズ耐性のルネサス静電容量タッチキーソリューションがベース
  • センサから最大約1.5cmの高さまで指の近接を検出(電極サイズに依存)
  • 非導体の壁材、木材、樹脂、ガラス、布、紙などの遮蔽物越しにセンシング可能
  • イミュニティ放射ノイズ規格IEC 61000 4-3 Level3 対応
  • 白物家電、共用機器等様々な製品に応用可能
  • 高性能、省電力マイコン+タッチIPが製品のシステムコントロール+静電容量非接触制御を実現
  • 他の静電容量応用と混在もOK(3Dジェスチャ+タッチレスボタン)

使用製品

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RX130搭載静電容量タッチ評価システム

RSSK-RX130 アクティブ

RX130静電容量タッチキー評価システムは、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。

キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。

製品構成

  • RX130搭載CPUボード
  • タッチアプリケーションボード
    • 自己容量方式評価ボード 静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダ... 続きを読む

RA2L1搭載静電容量タッチ評価システム

RSSK-RA2L1 アクティブ

RA2L1搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。

キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。

製品構成

  • RA2L1搭載CPUボード
  • タッチアプリケーションボード
  • 自己容量方式評価ボード  静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダ、ホイールを搭載

関連情報

RA6M2搭載静電容量タッチ評価システム

RSSK-RA6M2 アクティブ

RA6M2搭載静電容量タッチ評価システムは、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。

アプリケーション・ブロック図

Touchless Button Block Diagram
タッチレスボタン
静電容量式センシングを使用したタッチレスボタン設計により、さまざまな環境での衛生性と信頼性を確保します。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。