メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ミッドレンジのサーモスタット

概要

説明

ミッドレンジのサーモスタットシステムは、基本モデルをベースに、コスト効率に優れたユーザインタフェース、簡素化された音声制御、およびHVACシステム内の負荷を直接制御するためにリレーを切り替える内蔵センサを備えています。 これらのシステムは、測定データをセントラルサーモスタットや室外機などの連携機器に送信します。

このミドルレンジのサーモスタットシステムは、基本的な用途から高度な機能、拡張機能、さらには機能の拡充に至るまで、幅広いニーズに対応可能です。 本製品には複数のバリエーションがあり、用途に応じて幅広い機能と性能を提供することで、セットアップ、制御、通信が容易な、拡張性が高く、スマートで、センサを搭載したシステムを実現します。 Wi-Fi®およびBluetooth®を内蔵しており、モバイルアプリやスマートホームのエコシステムとシームレスに連携することで、遠隔操作やスケジュール設定が可能になります。また、湿度センサや在室検知センサなどの内蔵センサにより、環境状況をより正確に把握し、空調システムの稼働を最適化します。

このシステムのメリット:

  • Wi-Fi 6およびBluetooth接続により、リモート監視、OTAアップデート、スマートホーム連携が可能
  • Bluetooth Low Energy (LE) およびNFCによる簡単な設置と設定により、Wi-FiやBluetooth LEを通じて他のサーモスタット、センサ、アクチュエータとワイヤレス通信が可能になるため、追加の通信配線が不要
  • シンプルな音声コマンド認識や重要情報のLCD表示から、洗練された静電容量式タッチコントロールに至るまで、多彩なHMIオプションにより、直感的でモダンなハンズフリー操作を実現
  • 温度、湿度、空気質を測定する統合センサにより、リレーによる負荷切替を通じて、環境を精密に制御することが可能
  • GreenPAK™デバイスは、超低消費電力のラッチングリレー制御を実現し、エネルギ消費を削減しながら、HVACの確実な切り替えを保証

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。

基本機能を備えたサーモスタット

WS151-1: WEBLine.226Line Arrow.171Bridge Rectifier.184Sheet.3Sheet.4Sheet.5Sheet.6Sheet.7Sheet.8Sheet.9Sheet.10Sheet.11Sheet.12Sheet.13Sheet.14Sheet.15Sheet.16Sheet.17Sheet.18LineConnector 1.160Line ArrowConnector 1.160.23Connector ArrowEnableEnableEnable24VAC24VAC24VAC5V5V5VGroundSheet.33Sheet.34Battery 1-CellSheet.36Sheet.37Line 1pt.1552Line 1pt.1583Line.40Connector Arrow.41Line Arrow.42VSYSVSYSVSYSBi-directionalAntennaSheet.56Sheet.57Sheet.58Sheet.59Sheet.60Line.83Line Arrow.84VSYSVSYSVSYSTouch KeySheet.119Sheet.120Sheet.121Sheet.122Sheet.123Sheet.124Sheet.125Sheet.126Sheet.127Line Arrow.128Touch InterfaceTouch InterfaceTouch InterfaceLCD/LED Segment DisplaySheet.132Sheet.133Sheet.134Sheet.135Sheet.136Sheet.137Sheet.138Sheet.139Sheet.140Sheet.141Sheet.142Sheet.143Sheet.144Sheet.145Sheet.146Sheet.147Sheet.148Sheet.149Sheet.150Sheet.151Sheet.152Sheet.153Sheet.154Sheet.155Sheet.156Sheet.157Sheet.158Sheet.159Sheet.160ONONONOFFOFFOFFSheet.163Sheet.164Sheet.165Sheet.166Sheet.167Sheet.168Sheet.169Sheet.170VSYSVSYSVSYSLine Arrow.173LCD DisplayLCD DisplayLCD DisplayTemperature & Humidity SensorTemperature & Humidity SensorTemperature & Humidity SensorIAQ SensorIAQ SensorIAQ SensorBi-directional.178Connected signals arrowConnected signals arrow.180Connected signals arrow.181Line.210WS151-1WS151-1WS151-1Battery ChargerBattery ChargerBattery ChargerBuck-BoostBuck-BoostBuck-BoostWireless ConnectivityWireless ConnectivityWireless ConnectivityCentral ThermostatCentral ThermostatCentral ThermostatAntenna.220Sheet.230Sheet.231Sheet.232Sheet.233Sheet.234Line Bi-directional Dotted.236Wireless Connectivity (Wi-Fi or Bluetooth LE) or Wired Connectivity (RS-485, CAN, Ethernet)Wireless Connectivity (Wi-Fi or Bluetooth LE) or Wired Connec...Wireless Connectivity (Wi-Fi or Bluetooth LE) or Wired Connectivity (RS-485, CAN, Ethernet)Line Bi-directional Dotted.238Sheet.284CrystalSheet.286Sheet.287Sheet.288Sheet.289Sheet.290Sheet.291Sheet.292Line.69Line.7027.12MHz27.12MHz27.12MHzLine Bi-directional DottedNFC CoilNFC CoilNFC CoilNFC CoilSheet.299Transformer.324Line.841Line.842Sheet.303Inductor.300Sheet.305Sheet.306Sheet.307Line.103Line.104NFC ReaderNFC ReaderNFC ReaderVSYSVSYSVSYSLine Arrow.206Connector Arrow.315Connector Arrow.201Line Arrow.186Op AmpOp AmpOp AmpMicrophoneSheet.408Sheet.409Keyword detection & voice controlKeyword Detection & Voice ControlKeyword Detection & Voice ControlVSYSVSYSVSYSLine Arrow.203Line Arrow.205Line Arrow.213HVAC ControlHVAC ControlHVAC ControlRelay Control: GreenPAKRelay Control: GreenPAKRelay Control: GreenPAKLatching RelaysLatching RelaysLatching RelaysLine.214PIR Motion SensorPIR Motion SensorPIR Motion Sensor VSYSVSYSVSYSLine Arrow.194 VSYSVSYSVSYSLine Arrow.196Line Arrow.197Sheet.448 Comparator & Op AmpComparator & Op AmpComparator & Op AmpOp Amp.205PeripheralOp Amp ComparatorSheet.433Sheet.434DriverSheet.436Sheet.437Sheet.438Op Amp.214PeripheralOp Amp ComparatorSheet.442Sheet.443DriverSheet.445Sheet.446Sheet.447Sheet.449MCUMCUMCU GPIOGPIOGPIOUARTUARTUARTCTSUCTSUCTSUSLCDCSLCDCSLCDCI2CI2CI2CSPISPISPIGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOADCADCADCBuck RegulatorBuck RegulatorBuck Regulator
Exiting Interactive Block Diagram

表示解像度が向上したサーモスタット

WS151-2: WEBLine Arrow.197Line.83Connector Arrow.201Line Arrow.186Line Arrow.244Line Arrow.245Bridge Rectifier.184Sheet.7Sheet.8Sheet.9Sheet.10Sheet.11Sheet.12Sheet.13Sheet.14Sheet.15Sheet.16Sheet.17Sheet.18Sheet.19Sheet.20Sheet.21Sheet.22LineConnector 1.160Line ArrowConnector 1.2324VAC24VAC24VACLine Arrow.42VSYSVSYSVSYSBi-directionalAntennaSheet.32Sheet.33Sheet.34Sheet.35Sheet.36Wireless ConnectivityWireless ConnectivityWireless ConnectivityLine Arrow.84VSYSVSYSVSYSVSYSVSYSVSYSTemperature & Humidity SensorTemperature & Humidity SensorTemperature & Humidity SensorIAQ SensorIAQ SensorIAQ SensorConnected signals arrow.181MicrophoneSheet.47Sheet.48Keyword detection & voice controlKeyword Detection & Voice ControlKeyword Detection & Voice ControlVSYSVSYSVSYSLine Arrow.203Line Arrow.205Line.210Line Arrow.213HVAC ControlHVAC ControlHVAC ControlWS151-2WS151-2WS151-2LCD (TFT-LCD)Block.120TFT LCD, OLED, or MIPI DisplayTFT LCD, OLED, or MIPI DisplayTFT LCD, OLED, or MIPI DisplayLCD (TFT-LCD).231Sheet.70Sheet.71Sheet.72Line Bi-directionalTouch InterfaceTouch InterfaceTouch InterfaceLCD DriverLCD DriverLCD DriverBacklightBacklightBacklightConnector ArrowLine Arrow.252VSYSVSYSVSYSBi-directional.257Connector dotted arrowConnector 1.259Relay Control: GreenPAKRelay Control: GreenPAKRelay Control: GreenPAKLatching RelaysLatching RelaysLatching RelaysAntenna.220Sheet.99Sheet.100Sheet.101Sheet.102Sheet.103Line.226Line Bi-directional Dotted.227Line Bi-directional DottedWireless Connectivity (Wi-Fi or Bluetooth LE) or Wired Connectivity (RS-485, CAN, Ethernet)Wireless Connectivity (Wi-Fi or Bluetooth LE) or Wired Connec...Wireless Connectivity (Wi-Fi or Bluetooth LE) or Wired Connectivity (RS-485, CAN, Ethernet)Central ThermostatCentral ThermostatCentral ThermostatLine.214PIR Motion SensorPIR Motion SensorPIR Motion SensorSheet.143CrystalSheet.145Sheet.146Sheet.147Sheet.148Sheet.149Sheet.150Sheet.151Line.69Line.7027.12MHz27.12MHz27.12MHzLine Bi-directional Dotted.155NFC CoilNFC CoilNFC CoilNFC CoilSheet.158Transformer.324Line.841Line.842Sheet.162Inductor.300Sheet.164Sheet.165Sheet.166Line.103Line.104 VSYSVSYSVSYSLine Arrow.206 VSYSVSYSVSYSLine Arrow.194 VSYSVSYSVSYSLine Arrow.196Buck RegulatorBuck RegulatorBuck RegulatorNFC ReaderNFC ReaderNFC ReaderOp AmpOp AmpOp AmpSheet.223 Comparator & Op AmpComparator & Op AmpComparator & Op AmpOp Amp.205PeripheralOp Amp ComparatorSheet.208Sheet.209DriverSheet.211Sheet.212Sheet.213Op Amp.214PeripheralOp Amp ComparatorSheet.217Sheet.218DriverSheet.220Sheet.221Sheet.222Sheet.224MCUMCUMCUUARTUARTUARTI2CI2CI2CGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOADCADCADC I2CI2CI2CDisplay I/FDisplay I/FDisplay I/FPWMPWMPWM SPISPISPI
Exiting Interactive Block Diagram

拡張可能なスマート機能を搭載した拡張型サーモスタット

WS151-3: WEBLine Arrow.171Connector Arrow.233Line.4Sheet.5CrystalSheet.7Sheet.8Sheet.9Sheet.10Sheet.11Sheet.12Sheet.13Line.69Line.7040MHz40MHz40MHzSheet.17CrystalSheet.19Sheet.20Sheet.21Sheet.22Sheet.23Sheet.24Sheet.25Line.69Line.7032MHz32MHz32MHzSheet.29CrystalSheet.31Sheet.32Sheet.33Sheet.34Sheet.35Sheet.36Sheet.37Line.69Line.7027.12MHz27.12MHz27.12MHzBridge Rectifier.184Sheet.42Sheet.43Sheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Sheet.55Sheet.56Sheet.57LineConnector 1.160Line ArrowConnector 1.2324VAC24VAC24VACGroundSheet.64Sheet.65Battery 1-CellSheet.67Sheet.68Line 1pt.1552Line 1pt.1583Line.40Line Bi-directional DottedNFC CoilNFC CoilNFC CoilNFC CoilSheet.75Transformer.324Line.841Line.842Sheet.79Inductor.300Sheet.81Sheet.82Sheet.83Line.103Line.104NFC ReaderNFC ReaderNFC ReaderTemperature & Humidity SensorTemperature & Humidity SensorTemperature & Humidity SensorIAQ SensorIAQ SensorIAQ SensorBi-directional.178Connected signals arrowConnected signals arrow.181WS151-3WS151-3WS151-3VSYSVSYSVSYSLine Arrow.206Touch KeySheet.115Sheet.116Sheet.117Sheet.118Sheet.119Sheet.120Sheet.121Sheet.122Sheet.123Line Arrow.128Touch InterfaceTouch InterfaceTouch InterfaceLCD/LED Segment DisplaySheet.127Sheet.128Sheet.129Sheet.130Sheet.131Sheet.132Sheet.133Sheet.134Sheet.135Sheet.136Sheet.137Sheet.138Sheet.139Sheet.140Sheet.141Sheet.142Sheet.143Sheet.144Sheet.145Sheet.146Sheet.147Sheet.148Sheet.149Sheet.150Sheet.151Sheet.152Sheet.153Sheet.154Sheet.155ONONONOFFOFFOFFSheet.158Sheet.159Sheet.160Sheet.161Sheet.162Sheet.163Sheet.164Sheet.165VSYSVSYSVSYSLine Arrow.173Segment LCD DisplaySegment LCD DisplaySegment LCD DisplayVSYSVSYSVSYSConnector Arrow.2092x AA Batteries2x AA Batteries2x AA BatteriesConnector ArrowConnector Arrow.214CircleCircle.212VSYSVSYSVSYS3.3V3.3V3.3V3.3V3.3V3.3VConnector Arrow.218Connected signals arrow.219AntennaSheet.182Sheet.183Sheet.184Sheet.185Sheet.186Bi-directionalPSRAMPSRAMPSRAMBi-directional.236SPI NOR FlashSPI NOR FlashSPI NOR FlashBi-directional.239Buck RegulatorBuck RegulatorBuck RegulatorBuck-BoostBuck-BoostBuck-BoostORing SwitchORing SwitchORing SwitchSheet.215MCUMCUMCUCTSUCTSUCTSUSLCDCSLCDCSLCDCUARTUARTUARTGPIOGPIOGPIOAntenna.220Sheet.222Sheet.223Sheet.224Sheet.225Sheet.226Line.226Line Bi-directional Dotted.278Wireless Connectivity (Wi-Fi or Bluetooth LE) or Wired Connectivity (RS-485, CAN, Ethernet)Wireless Connectivity (Wi-Fi or Bluetooth LE) or Wired Connec...Wireless Connectivity (Wi-Fi or Bluetooth LE) or Wired Connectivity (RS-485, CAN, Ethernet)Line Bi-directional Dotted.280Central ThermostatCentral ThermostatCentral ThermostatConnector Arrow.201Line Arrow.186Op AmpOp AmpOp AmpMicrophoneSheet.236Sheet.237Keyword detection & voice controlKeyword Detection & Voice ControlKeyword Detection & Voice Control VSYSVSYSVSYSLine Arrow.203Line Arrow.205Line Arrow.213HVAC ControlHVAC ControlHVAC ControlRelay Control: GreenPAKRelay Control: GreenPAKRelay Control: GreenPAKLatching RelaysLatching RelaysLatching RelaysLine.214PIR Motion SensorPIR Motion SensorPIR Motion Sensor VSYSVSYSVSYSLine Arrow.194 VSYSVSYSVSYSLine Arrow.196Line Arrow.197Sheet.276 Comparator & Op AmpComparator & Op AmpComparator & Op AmpOp Amp.205PeripheralOp Amp ComparatorSheet.261Sheet.262DriverSheet.264Sheet.265Sheet.266Op Amp.214PeripheralOp Amp ComparatorSheet.270Sheet.271DriverSheet.273Sheet.274Sheet.275Sheet.277Wireless ConnectivityWireless ConnectivityWireless ConnectivitySPISPISPII2CI2CI2CPHYPHYPHYUARTUARTUARTIRQIRQIRQQSPIQSPIQSPIQSPIQSPIQSPIXTALXTALXTALXTALXTALXTALGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOADCADCADC
Exiting Interactive Block Diagram

プレミアム機能を搭載した拡張型サーモスタット

WS151-4: WEBConnector Arrow.201Line Arrow.242Line Arrow.241Bridge Rectifier.184Sheet.5Sheet.6Sheet.7Sheet.8Sheet.9Sheet.10Sheet.11Sheet.12Sheet.13Sheet.14Sheet.15Sheet.16Sheet.17Sheet.18Sheet.19Sheet.20LineConnector 1.160Line ArrowConnector 1.2324VAC24VAC24VACLine Arrow.42VSYSVSYSVSYSBi-directionalAntennaSheet.30Sheet.31Sheet.32Sheet.33Sheet.34Wireless ConnectivityWireless ConnectivityWireless ConnectivityLine.83Line Arrow.84VSYSVSYSVSYSLine Bi-directional DottedNFC CoilNFC CoilNFC CoilNFC CoilSheet.42Transformer.324Line.841Line.842Sheet.46Inductor.300Sheet.48Sheet.49Sheet.50Line.103Line.104NFC ReaderNFC ReaderNFC ReaderTouch KeySheet.55Sheet.56Sheet.57Sheet.58Sheet.59Sheet.60Sheet.61Sheet.62Sheet.63VSYSVSYSVSYSTemperature & Humidity SensorTemperature & Humidity SensorTemperature & Humidity SensorIAQ SensorIAQ SensorIAQ SensorBi-directional.178Connected signals arrowLine.210WS151-4WS151-4WS151-4Connector ArrowConnected signals arrow.219SPI NOR FlashSPI NOR FlashSPI NOR FlashConnector dotted double arrowLine Dotted ArrowBlock.120TFT LCD, OLED, or MIPI DisplayTFT LCD, OLED, or MIPI DisplayTFT LCD, OLED, or MIPI DisplaySheet.98Sheet.99Sheet.100Sheet.101Line Bi-directionalTouch InterfaceTouch InterfaceTouch InterfaceLCD DriverLCD DriverLCD DriverBacklightBacklightBacklightBi-directional.246Bi-directional.319RS-485RS-485RS-485Fan.321Sheet.110Sheet.111Sheet.112Sheet.113Sheet.114Sheet.115Sheet.116Sheet.117Sheet.118Sheet.119Line Bi-directional.332Antenna.333Sheet.122Sheet.123Sheet.124Sheet.125Sheet.126Line.339RS-485RS-485RS-485Fan.280Sheet.130Sheet.131Sheet.132Sheet.133Sheet.134Sheet.135Sheet.136Sheet.137Sheet.138Sheet.139Line Bi-directional.291Antenna.292Sheet.142Sheet.143Sheet.144Sheet.145Sheet.146Line.298Motor.299Sheet.149MMMLine Bi-directional.302FanFanFanCompressorCompressorCompressorFanFanFanHVAC/Heat Pump for Room/Indoor UnitHVAC/Heat Pump for Room/Indoor UnitHVAC/Heat Pump for Room/Indoor UnitHVAC/Heat Pump for Outdoor UnitHVAC/Heat Pump for Outdoor UnitHVAC/Heat Pump for Outdoor UnitLine Dotted Arrow.384Line Dotted Arrow.385Line Dotted Arrow.386Dotted LineConnector 1.388USB-CUSB-CUSB-CUSB-CSheet.164Sheet.165Sheet.166Sheet.167Sheet.168Sheet.169Sheet.170Sheet.171Sheet.172Sheet.173Sheet.174Sheet.175Sheet.176RS-485RS-485RS-485Connector dotted double arrow.411CAN PHYCAN PHYCAN PHYEthernet PHYEthernet PHYEthernet PHYConnector dotted double arrow.417Connector dotted double arrow.418Line Bi-directional Dotted.419Line Arrow.420VSYSVSYSVSYSBuck RegulatorBuck RegulatorBuck RegulatorHVAC Controller with GUI & e-AIHVAC Controller with GUI & e-AIHVAC Controller with GUI & e-AIHVAC Controller with GUI & e-AIHVAC Controller with GUI & e-AIHVAC Controller with GUI & e-AIMotor ControlMotor ControlMotor ControlBi-directional.278Sheet.196Capacitive Touch MCUCapacitive Touch MCUCapacitive Touch MCUCTSUCTSUCTSUUARTUARTUARTSheet.217Motor Control
EU188Motor Control EU188Motor ControlEU188Motor ControlMotor ControlMotor ControlLine Arrow.186Op AmpOp AmpOp AmpMicrophoneSheet.224Sheet.225Keyword detection & voice controlKeyword Detection & Voice ControlKeyword Detection & Voice ControlVSYSVSYSVSYSLine Arrow.203Line Arrow.205Line Arrow.213HVAC ControlHVAC ControlHVAC ControlRelay Control: HVPAKRelay Control: HVPAKRelay Control: HVPAKLatching RelaysLatching RelaysLatching RelaysLine.214PIR Motion SensorPIR Motion SensorPIR Motion Sensor VSYSVSYSVSYSLine Arrow.194 VSYSVSYSVSYSLine Arrow.196Line Arrow.197Sheet.264 Comparator & Op AmpComparator & Op AmpComparator & Op AmpOp Amp.205PeripheralOp Amp ComparatorSheet.249Sheet.250DriverSheet.252Sheet.253Sheet.254Op Amp.214PeripheralOp Amp ComparatorSheet.258Sheet.259DriverSheet.261Sheet.262Sheet.263Sheet.265MCUMCUMCUSCISCISCISPISPISPII2CI2CI2CInternal Temp. SensorInternal Temp. SensorInternal Temp. SensorUARTUARTUARTI2CI2CI2CDisplay I/FDisplay I/FDisplay I/FPWMPWMPWMSCISCISCISCISCISCIEthernetEthernetEthernetUSBUSBUSBGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOADCADCADC
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。