特長
- 広い入力電圧範囲:2.5V〜20V
- 最大出力電流:500mA
- 低ドロップアウト電圧:500mA時269mV(typ.)
- 低GND電流
- 出力電圧調整可能:1.224V〜18V
- 優れたラインおよび負荷レギュレーション
- 出力コンデンサに1μF〜200μFのMLCCを使用することで安定
- フォールドバック付短絡電流制限回路
- 過熱防止シャットダウン機能
- 8 Ld DFN(3mm×3mm)およびSOICパッケージ
説明
RAA214250は、2.5V~20Vで動作し、269mVの標準的なドロップアウトで最大500mAの出力電流を提供する低ドロップアウトのリニア電圧レギュレータです。 出力電圧は、外付けのフィードバック抵抗で1.224Vから18Vまで調整可能です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Input Voltage (Min) (V) | 2.5 |
| Input Voltage (Max) (V) | 20 |
| Output Voltage (Min) (V) | 1.22 |
| Output Voltage (Max) (V) | 18 |
| Output Current 1 (Max) (A) | 0.5 |
| Drop Out Voltage (Typical) | 0.27 |
| Fixed Output Voltage Option | No |
| PSRR (db) | 87 |
| Quiescent Current | 68 µA |
| Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms) | 167 |
| Qualification Level | Standard |
アプリケーション・ブロック図
| ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム 安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。 | |
| 3.7kWシングルマトリックスコンバータ BDS GaNデバイスと高周波トランスを採用した高効率シングルAC/DCマトリックスコンバータで、コンパクトかつ高出力の動作を実現します。 | |
| スマート街灯 センサによる照度制御、リアルタイムのデータ共有、遠隔管理機能を備えたネットワーク接続型IoT街灯で、より安全でエネルギ効率の高い都市の実現に貢献します。 | |
| シングルステージDAB方式ソーラーマイクロインバータ 本システムは、GaN (窒化ガリウム) ベースのマイクロインバータにより、500Wの高密度かつ高効率な電力を供給します | |
| 3.6kW Vienna整流器 低THD、ほぼ1の力率、および安定化DCバスを備えた高効率AC/DC変換用、3.6kW 3相GaNベースのVienna整流器。 | |
| ピラニ真空計 熱伝導率を利用して真空圧を測定するシステムで、高精度でコンパクトな設計。 | |
| ハイブリッドインバータ このハイブリッドインバータシステムは、ハイブリッド構成とMPPTアルゴリズムによって効率的な蓄電を可能にします。 | |
| スマートタッチパネル 低消費電力MCUを搭載したスマートタッチパネルは、リアルタイムでの空気質や温度の表示とタッチ操作を可能にします。 | |
| GNSSによる通行料自動徴収 ETCシステムは料金支払いを自動化することで、交通量を減らし、手作業による料金所の渋滞をなくします。 | |
| スマート水槽 このスマート水槽は水の交換を自動化し、Wi-Fiベースのモバイルアプリで制御できます。 | |
| スマートゆりかご 鳴き声検出、リアルタイムアラート、自動スイング機能、Bluetoothモバイルアプリのサポートを備えたスマートゆりかご。 | |
| レベル2 EV充電器 効率的なEV充電と管理のための高度な接続性を備えたモジュラEVSEシステム。 | |
| 48V/3kW 2/3 輪車用モータ制御 48V/3kWのモータ制御システムは、スケーラブルなインバータ設計、位相過電流障害検出、ASIL-B安全性を特長としています。 | |
| 太陽光発電(PV)アーク検出システム リアルタイムのPVアーク検出システムは、迅速かつ正確な障害の特定により、火災のリスクを最小限に抑えます。 | |
| LVDTによる変位測定 産業オートメーション向けの堅牢な信号処理を備えた高精度 LVDT 変位センサシステム。 |
適用されたフィルター