メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • High output power up to 2W @5.5V
  • Very high receiver sensitivity (-80dBc)
  • DiRAC: Direct antenna connection for Tx and Rx
  • Sine wave output accurate digital wave shaping
  • Removal of second resonating structure introduced by electromagnetic interference (EMI)
  • Xtal-less design using reference clock

説明

The PTX100R NFC reader serves IoT and Point-of-Sale (PoS) applications, implementing a unique sine wave hardware transceiver architecture and offering a winning combination of superior transmit power and sensitivity, accurate wave shaping, and a reduced bill-of-materials compared to conventional square-wave NFC controllers – products which have changed little over the past decade.

The PTX100R marks a breakthrough in NFC system performance, power, and integration simplicity.

This NFC reader IC is fully compliant with the specifications of the latest EMVCo 3.0/3.1 standard for contactless payments. It is supplied with an application-ready EMVCo 3.0/3.1 L1 interface and includes a set of facilities that makes the integration of a third-party EMV L2 stack fast and easy. It also provides rich debugging capabilities allowing for rapid prototyping.

Benefit from our patented Direct Antenna Connection (DiRAC™) technology, which enables the NFC to drive output power of up to 2W directly to the antenna while achieving a sensitivity of -80dB.

パラメータ

属性値
Device FunctionsNFC Reader for POS
Wireless StandardEMVCo PCD L1, NFC Forum Reader/Writer
ProtocolISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, FeliCa™, ISO/IEC 15693
Comm. InterfaceSPI, I2C, UART
Software SupportOS, NON-OS
Temp. Range (°C)-40 to 85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN7.0 x 7.0 x 0.75560.4

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Elevator control system block diagram featuring sleek capacitive metal touch, CAN FD, and NFC authentication.
エレベータおよびHMI向けNFC搭載静電容量式金属タッチパネル
洗練された静電容量式金属タッチ、CAN FDの信頼性、NFCセキュリティを備えたエレベータ制御システムで、高級感があり、かつ安全、ユーザフレンドリな体験を実現します。
High-End Appliance HMI with Large Display, Connectivity & PMIC Power System Block Diagram
家電製品用ヒューマンマシンインタフェース(HMI)
ディスプレイ、タッチ、音声、NFCオプションを備えたスマート家電向けのカスタマイズ可能なHMIシステム。
Level 2 EV Charger Block Diagram
レベル2 EV充電器
効率的なEV充電と管理のための高度な接続性を備えたモジュラEVSEシステム。
Robust Operational Touch Panel with CAN FD Block Diagram
CAN FD対応の業務用タッチパネル
CAN FD、ハプティクス、NFCを備えた信頼性の高いHMIタッチパネルは、電動自転車、エレベーター、および産業用です。
Portable thermal printer block diagram features an MCU connected to paper detection sensors, printer head, motor driver, TFT-LCD, NFC, Wi-Fi/Bluetooth® LE module, USB, audio amplifier, and power management circuitry.
ポータブルサーマルプリンター
Wi-Fi、Bluetooth、NFC接続を備えたスマートポータブルサーマルプリンター。
Interactive block diagram of a highly secure drug delivery system features an NFC authentication and rich connectivity.
NFC認証と豊富なコネクティビティを備えた安全性の高いドラッグデリバリシステム
適切な投薬と送達のための精密な投与と安全機能を備えた安全なドラッグデリバリシステム。
Wireless Telematics Unit Block Diagram
車両コネクティビティ用ワイヤレステレマティクスユニット
高度なテレマティクスシステムにより、シームレスな接続、NFC統合、OTAアップグレード、エネルギ効率化が可能になります。
Printer Control Panel with NFC Authentication Block Diagram
NFC認証を備えたプリンタコントロールパネル
NFC認証による安全な共有印刷により、機密データへの許可されたアクセスのみが保証されます。
Barcode scanner system block diagram an optional advanced object detection with DRP‑AI acceleration, IR LED, RS‑232, USB, and wireless connectivity.
バーコードスキャナシステム
1D/2DバーコードおよびNFCに対応し、エッジインテリジェンスと柔軟な接続性を備えた産業用バーコードスキャナ。

その他アプリケーション

  • EMVCo 3.0/3.1 Point-of-Sale (PoS) systems
  • High-end IoT applications

適用されたフィルター