概要
US011-SOLCHRGEV1Z スマートソーラバッテリチャージャ評価ボードは、ISL81801 バックブーストコンバータと RA2L1 32 ビット MCU を使用して、ソーラパネル (ユーザ提供) からのエネルギを変換し、最大電力点追従 (MPPT) で鉛蓄電池を充電します。
特長
- 幅広い太陽光パネルやバッテリとの互換性を備え、最大60Vの入力と60Vの出力に対応
- 最大4Aの出力電流を供給し、より速く効率的な充電を実現
- 最大60Vのバッテリ要件に合わせてプログラム可能な出力
- 初期設定は12V、12Ah鉛蓄電池に最適化
- 24V/7Ah鉛蓄電池でテスト済み
- 4段階の充電アルゴリズム (トリクル、バルク、アブソープ、フローティング) を使用し、温度補償によりバッテリ寿命を延ばし安全性を確保
- MPPT (Perturb and Observe) を実装し、変化する日光下での太陽光パネルからの電力抽出を最大化
- 過電流、過電圧/過低電圧、逆極性、逆電流、安全でない接続に対する包括的な保護機能を装備
サンプル&ご購入
US011-SOLCHRGEV1Z
アクティブアプリケーション・ブロック図
| スマートソーラーバッテリ充電器 スマートソーラーバッテリ充電器は、効率的なバッテリの使用を保証し、過充電から保護し、変動する入力に適応します。 |