メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Two 3A load switches with common output
  • Two integrated VGS charge pumps
  • Wide operating range: 2.8V to 22V
  • Adjustable output soft-start time (SS)
  • Low RDSON: 52mΩ (typical)
  • Adjustable priority (Accuracy < ±5%)
  • Adjustable overvoltage protection (Accuracy < ±5%)
  • Channel status indication (ST)
  • Undervoltage lockout
  • True reverse-current blocking
  • Protected by thermal shutdown and adjustable current limit

説明

The SLG59H1403C is a high-voltage GreenFET Load Switch designed for OR’ing or manual power multiplexer (MUX) applications. It features two 3A-rated load switches, making it suitable for various systems with multiple power sources. The device automatically detects, selects, and seamlessly transitions between available inputs. Additionally, it allows manual switching between two power rails.

パラメータ

属性値
FET Pass Device TypePower MUX
VIN Channel 1 min. (V)2.8
VIN Channel 1 max. (V)22
Input Quiescent Current Channel 1, typ (µA)300
Input Quiescent Current Channel 1, max (µA)400
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, typ (µA)15
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, max (µA)25
Input Quiescent Current Channel 2, typ (µA)300
Input Quiescent Current Channel 2, max (µA)400
Input Quiescent Current when OFF Channel 2, typ (µA)15
Input Quiescent Current when OFF Channel 2, max (µA)25
RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ)52
IDS Channel 1 (A)3
EnableNo
Output Voltage Slew Rate set byCapacitor
Discharge CircuitNo
Undervoltage ProtectionYes
Over Voltage ProtectionYes
Power Good (PG), FAULT indicatorNo
Reverse current blockingYes
Reverse voltage detectionYes
Over Current Protection (OCP)Adjustable
Over Current Protection Setting Range Channel 11.3 - 3.5
Short Circuit ProtectionYes
Over Temperature Protection (OTP)Yes
Current Monitor OutputNo
Internal TVS Surge ProtectionNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
WLCSP-201.585 x 1.985 mm20

アプリケーション・ブロック図

Essential thermostat with core functionality block diagram features an MCU, wireless connectivity, NFC reader, and relay control.
ミッドレンジのサーモスタット
Wi-Fi対応、内蔵センサ、スマートホーム連携機能を備えたミドルレンジのサーモスタットで、快適性と効率性を向上させます。
Low-cost thermostat block diagram features a low‑power MCU with an integrated segment LCD interface and supports temperature, humidity, and indoor air quality sensing, along with direct relay control.
低コストサーモスタット
コスト効率に優れたサーモスタットの設計により、直感的な操作を実現するとともに、一般的なUI要素、センサ、およびHVAC制御を柔軟にサポートします。
Solar-Powered Location Tracker Block Diagram
ソーラーパワーロケーショントラッカ
太陽光発電のロケーショントラッカは、モジュラ設計、汎用性の高い接続性、PVエネルギハーベスティングを提供します。

その他アプリケーション

  • Power-rail switching
  • Multifunction printers
  • Telecommunications equipment
  • Enterprise computing and networking, portable equipment, laptops

適用されたフィルター