概要
説明
持続血糖モニタ (CGM) は、ユーザインタフェース、スマートフォンなどのデバイス、インスリン療法機器 (インスリンポンプを含む) に対してほぼリアルタイムの血糖値を測定するウェアラブル医療機器です。 この機能により、最適な血糖値を維持し、糖尿病などのグルコース関連疾患に伴う健康合併症のリスクを低減します。
ルネサスの高集積CGMシステムは、さまざまなアーキテクチャで利用可能です。
- コスト最適化された使い捨てCGM : 単一のBluetooth® 低エネルギー (LE) プロセッサを用いて信号の取得、処理、無線通信、ローカルプログラムおよびデータ保存を行う高集積かつコスト最適化されたアーキテクチャです。 このBluetooth LE SoCは高精度なアナログセンシング回路と接続し、超低消費電力で動作しつつ、正確な血糖測定とシームレスなワイヤレスデータ転送を可能にします。
- 充電式モジュラCGM : センサ部と電子回路部を分離可能なモジュール構造とした設計です。 ユーザはセンサ電極 (機械的) を交換しつつ、電子機器は保持し、アセンブリ全体を廃棄する必要がないため、耐久性が向上し、全体のコストを削減できます。 このシステムは充電式バッテリと完全密閉設計を採用し、NFCワイヤレス充電 (WLC) によって電子機器の寿命を延長します。
このシステムのメリット:
- Bluetooth LE 5.2接続対応の使い捨ておよびウェアラブルCGMプラットフォーム向けに最適化されたアーキテクチャにより、システムBOMコスを削減
- 柔軟なメモリアーキテクチャにより、スタンドアロン設計と将来の機能拡張の両方をサポート
- 超低消費電力アーキテクチャにより、バッテリー寿命を最大化
- インスリンポンプとのクローズドループ制御 により、スケーラブルなインスリン療法システム設計が可能
- 電気化学インピーダンス分光法(EIS)を用いた高精度測定
- NFC通信とプッシュボタン操作を備えた安全なBluetooth LE接続
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
コスト最適化された使い捨てCGM
Operational Amplifier
Ultra-low noise, low-power operational amplifier provides a direct interface to glucose-sensing electrodes, conditioning and amplifying sensor signals while extending operating time through low quiescent current.
製品
Voltage Reference
Precision voltage reference with guaranteed initial accuracy as low as ±0.2% and a temperature coefficient of 50ppm/°C improves glucose measurement accuracy, while low-power operation helps extend battery life.
製品
ボード&キット
Bluetooth SoC
At the core of the design, the Bluetooth LE SoC manages signal acquisition, processing, wireless communication, and local program and data storage.
製品
ボード&キット
Flash
Optional ultra-low energy serial flash memory enables scalability for extended glucose history storage, advanced analytics and algorithms, offline operation, and future feature expansion.
製品
Insulin Pump
Exiting Interactive Block Diagram
充電式モジュラCGM
NFC Charger
Efficient single-chip NFC receiver for wireless charging of Li-ion batteries.
製品
ボード&キット
Buck-Boost
High-efficiency buck-boost regulator with ultra-low power consumption to extend system battery life.
製品
Load Switch
Ultra-small package load switch with ultra-low quiescent current to optimize PCB size and extend system battery life.
製品
MCU
製品
Instrumentation Amplifier
High-precision amplifier for accurate CGM signal reading, featuring low offset, low noise, low gain error, and high CMRR for improved accuracy and reliable glucose measurements.
製品
Transimpedance Amplifier - AnalogPAK
Compact, low-power transimpedance amplifier (TIA) for CGMs, integrating multiple programmable op amps and trimming in a single device to reduce size and complexity.
製品
ボード&キット
Bluetooth LE
Highly integrated, ultra-low power Bluetooth Low Energy (LE) SoCs and modules providing robust connectivity to systems and platforms such as smartphones, smart devices, and insulin pumps.
製品
Insulin Pump
Exiting Interactive Block Diagram