メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ルネサス静電容量センサ CTSU2は外付け部品無しにアクティブシールドを利用することができます。アクティブシールドは自己容量ボタンのノイズ耐性向上の他耐水性向上にも効果があります。

自己容量耐水ボタンソリューション・リファレンスデザインは自己容量ボタンに対する従来のGNDシールドとアクティブシールドの耐水性を比較できます。

自己容量耐水ボタン・電極ボード

  • 高感度・高ノイズ耐性のルネサス静電容量タッチキーソリューションがベース
  • CTSU2のアクティブシールドの活用例
  • 自己容量方式のタッチボタンで耐水性とノイズ耐性を両立
  • イミュニティ放射ノイズ規格IEC 61000 4-3 Level3 対応
  • 耐水性が必要な白物家電、水回り製品、屋外設置機器等様々な製品に応用可能
実現したい機能技術課題
水周りなどのウェットな環境で使用される機器に静電容量タッチキーを採用したい従来の自己容量方式では水滴による誤検知の可能性があります
ノイズ耐性を向上したいGNDシールドを使用する場合、水滴による誤検知の可能性があります
簡潔な電極パターンで構成したい耐水性のある相互容量方式を使用する場合、電極パターン構成が複雑になります

これらの課題を「静電容量タッチ 自己容量方式耐水ボタン リファレンスデザイン」で解決します。

アクティブシールドを使用することで、電極パターン構成が簡易な自己容量方式のまま、かつノイズ耐性を維持したまま耐水性を向上できます。

リファレンスデザインとして、アプリケーションノート、サンプルコード、ハードウェアデザインファイルを公開していますので、すぐに開発を進めることがきます。
 

特長

  • 自己静電容量タッチボタン 8個 (GNDシールド4個、アクティブシールド4個)
  • 4つのGNDシールドボタン:4
  • 4つのアクティブシールドボタン:4
  • LEDインジケーター 8個

使用製品

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RA2L1搭載静電容量タッチ評価システム

RSSK-RA2L1 アクティブ

RA2L1搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。

キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。

製品構成

  • RA2L1搭載CPUボード
  • タッチアプリケーションボード
  • 自己容量方式評価ボード  静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダ、ホイールを搭載

関連情報

RL78/G23搭載静電容量タッチ評価システム

RSSK-RL78G23 アクティブ

RL78/G23搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。

キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。

製品構成

  • RL78/G23搭載CPUボード
  • タッチアプリケーションボード
    • 自己容量方式評価ボード  静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダー、ホイールを搭載

関連情報

RX140搭載静電容量タッチ評価システム

RSSK-RX140 アクティブ

RX140搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。

キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。

製品構成

  • RX140搭載CPUボード
  • タッチアプリケーションボード
    • 自己容量方式評価ボード  静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダー、ホイールを搭載

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。