メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Bluetooth 5.1コア認定
  • 統合アンテナ
  • ワールドワイド認証
  • Arm® Cortex®-M0+(16MHz)載搭
  • IoTMark™-BLEスコア18300
  • 23.75µA/MHz MCU電流
  • メモリ:48kB RAM、32kB OTP、1Mbフラッシュ
  • 電源範囲:1.8V〜3.3V
  • 最大出力電力:最大 +2.2dBM
  • 感度 -93dBm
  • Rx電流 2mA @ 3V
  • Tx電流 4mA @ 3V @ 0dBm
  • インタフェース:2xUART、SPI、I²C
  • 4チャンネル10ビットADC
  • 8 GPIO
  • 温度センサ内蔵
  • 動作温度: -40 °C~+85°C
  • 寸法:12.5mm x 14.5mm x 2.8mm

説明

DA14531 SmartBond TINY™ モジュールは、使いやすさを追求し、あらゆるIoTデバイスを接続するBluetooth® Low Energy(LE)ソリューションです。

DA14531 SmartBond TINY™ モジュールは、世界最小・最低消費電力のBluetooth 5.1システムオンチップ(SoC)をベースに、DA14531 SoCの利点を統合モジュールに取り入れました。 電源とプリント基板を用意するだけで、Bluetoothアプリケーションを構築することができます。 このモジュールは、幅広い市場での使用を想定しており、地域ごとに認定されているため、開発コストと市場投入までの時間を大幅に削減することができます。 アンテナを内蔵し、ソフトウェアを付属しているため、Bluetooth Low Energyの開発がこれまで以上に容易になります。この組み合わせにより、これまで手が届かなかった場所・アプリケーションへのモバイル接続が可能になり、SmartBond TINY™を核としたあらゆるIoTデバイスの可能性を高めます。

独自コードプログラム済みのDA14531 TINYモジュールを提供

Digi-Key®とEPS Globalは、小ロットから大量ロットまでのプログラミングサービスを提供するサードパーティです。

画像
Digi-Key Electronics
Digi-Keyは、世界で最も急成長している電子部品ディストリビュータです。 Digi-Keyのプログラミングサービスの詳細については、[email protected]までお問合わせください。
画像
EPS Global Logo
EPS Globalは、世界最大級のプログラミングサービスプロバイダです。 EPS Globalのプログラミングサービスに関する詳細は、www.epsprogramming.com または、Munteanu Florentinにお問合せください。

パラメータ

属性値
Wireless StandardBLE 5.1 Core specification
Proprietary 2G4 protocolNo
CPUM0+
ROM (KB)144
Memory Size (OTP) (KB)32
RAM (KB)48
GPIOs (#)9
Vcc (V)1.8-3.6
Integrated DCDCIntegrated Buck DC-DC converter
Integrated Battery ChargerNo
External Rails and Load CapacityNone
Tx Current (mA)3.5
Rx current (mA)2.2
Output Power Range (dBm)-19.5 - 2.5
Sensitivity (dBm) (dBm)-94
Clock Rate (MHz)16
Flexible System ClockYes
Execute from FLASHNo
Hardware Crypto EngineYes
QSPI Interface (#)0
SPI (#)1
I2C (#)1
UART (#)2
ADC10-bit x 4-ch
USB Ports (#)0
LE Data Length ExtensionsSupported
2MbpsNot Supported
LE Coded PHY (Long Range)Not Supported
Extended AdvertisingNot Supported
Periodic AdvertisingNot Supported
AoANot Supported
AoDNot Supported
GATT CachingNot Supported
Bluetooth® MeshNot Supported
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
MODULE12.5 x 14.5 x 2.8161.5

製品比較

3D illustration featuring top and bottom views of module ic chip package with 16 lead count
3D illustration featuring top and bottom views of WLCSP IC chip package with 17 lead count.
DA14531MODDA14531
Pkg. Dimensions (mm)12.5 x 14.5 x 2.81.7 x 2 x 0.328, 2.2 x 3 x 0.65
Pkg. TypeMODULEFCGQFN, WLCSP
Wireless StandardBLE 5.1 Core specificationBLE 5.1 Core specification
GPIOs (#)96, 12
Vcc (V)1.8-3.61.1-3.6
RAM (KB)4848

アプリケーション・ブロック図

Humanoid system compute block diagram features a scalable AI accelerators, a diverse array of high-speed communication interfaces and low-power design.
ヒューマノイドシステムの演算 (脳)
リアルタイムの知覚、制御、そして人間のような動きを統合する、超高性能AI演算ユニット
Interactive block diagram of the touch remote controller features capacitive touch MCU and Bluetooth for smart home control.
静電容量式タッチリモコン
タッチジェスチャとBluetoothでスマートホームをコントロールできる、ボタンのない洗練されたリモコン。
Interactive block diagram of the autonomous mobile robot system combines DRP-AI accelerator with Arm Cortex-R8 for real-time vision processing and system control.
自律走行搬送ロボット(AMR)
リアルタイム制御、スケーラブルな電力、コンパクトな設計を備えたAI対応AMRシステム。
Interactive block diagram of the heatstroke prevention watch features and ultra-low power MCU, single-chip NFC charging, and low-energy flash memory.
熱中症予防ウォッチ
低電力のウェアラブルが熱中症のリスクを検知し、ユーザに警告を発して早期の対応を促します。
Manipulation and motion subsystem block diagram showing a brain processor connected to sensors, communications, and robotic motion control.
操作とモーションサブシステム
AI駆動の視覚とリアルタイムモーションコントロールを備えた操作・モーションサブシステム
Electronic toll with GNSS block diagram features an Arm Cortex-M23 MCU, Bluetooth Low Energy module, and GreenPAK Level Shifter.
GNSSによる通行料自動徴収
ETCシステムは料金支払いを自動化することで、交通量を減らし、手作業による料金所の渋滞をなくします。
Fire Alert Unit Block Diagram
火災警報ユニット
ブザーとBluetoothによる遠隔監視で火災を早期発見。
Low-Cost Smart Instrument Cluster Block Diagram
低価格スマートインストルメントクラスタ
効率的なカスタムLCDに対応したバイクおよび車両ディスプレイ用のシングルチップ搭載の低価格スマートインストルメントクラスタ。
Smart Cradle Block Diagram
スマートゆりかご
鳴き声検出、リアルタイムアラート、自動スイング機能、Bluetoothモバイルアプリのサポートを備えたスマートゆりかご。
Level 2 EV Charger Block Diagram
レベル2 EV充電器
効率的なEV充電と管理のための高度な接続性を備えたモジュラEVSEシステム。
48V/3kW Motor Control for 2/3 Wheelers Block Diagram
48V/3kW 2/3 輪車用モータ制御
48V/3kWのモータ制御システムは、スケーラブルなインバータ設計、位相過電流障害検出、ASIL-B安全性を特長としています。
Advanced Automotive Domain Controller (AADC) Block Diagram
アドバンスト オートモーティブ ドメインコントローラ (AADC) システム
アドバンスト オートモーティブ ドメインコントローラは、よりスマートでコネクテッドな車両のための主要システムを統合しています。
MIDI Linked Illumination Controller Block Diagram
MIDI連動イルミネーションコントローラ
MCU駆動のシステムは、MIDIを解釈してLEDを制御し、音楽と同期した照明を作成します。
Single Antenna Proximity and Tracking Tag Block Diagram
測距およびアセットトラッキング用Bluetooth Low Energyタグ
高精度超低電力Bluetooth Low Energyアセットトラッキングタグ。
Robust Operational Touch Panel with CAN FD Block Diagram
CAN FD対応の業務用タッチパネル
CAN FD、ハプティクス、NFCを備えた信頼性の高いHMIタッチパネルは、電動自転車、エレベーター、および産業用です。

その他アプリケーション

  • Beacons
  • Remote controls
  • Proximity tags
  • Toys
  • Low power sensors
  • Bluetooth LE add-on "pipe" to existing applications
  • Provisioning of any type of equipment providing ease of use with smartphone app-based setup and control, eliminating the need for printed user manuals

適用されたフィルター