メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ノン・リニアリティ(NL200 = 0.35% MAX.)
  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMTI = 10 kV/μs MIN.)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • ゲインばらつきが小さい(G = 7.92~8.08 V/V(±1%))
    中心ゲイン:8 V/V TYP.
  • パッケージ:8 ピン SDIP の長沿面表面実装用リード・フォーミング品(L2)
  • エンボス・テーピング対応品:PS8352AL2-E3:2000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL認定品:No. UL1577, Double protection
    CSA認定品:CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
    VDE認定品:DIN EN 60747-5-5(オプション対応いたします)

説明

PS8352AL2 は,入力側に高精度な⊿ΣA/D 変換回路を備えた IC と高速応答かつ高発光効率の AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側に高精度な D/A 変換回路を備えた IC を用いた光結合型アイソレーション・アンプです。
高耐ノイズ(高 CMTI)に加え,高い直線性(ノン・リニアリティ)を持つので,電流検出や電圧検出用途に最適です。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Output TypeAnalog
Isolation Voltage (Vrms)5000
CMTI min. (kV/µs)10
VDD1 (V)4.5 - 5.5
VDD2 (V)4.5 - 5.5
Input Voltage Linearity Range (mV)-200 - 200
Gain typ. (V/V)8
Gain Error max. (%)1
NL typ. (%)0.014
fc typ. (kHz)100
Creepage Distance (mm)8
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

アプリケーション・ブロック図

Three-Phase MCU-Based Wallbox with High-Level Communication PLC block diagram showing metrology and system MCUs, PLC, NFC, WLAN/Bluetooth LE, Ethernet, EV charging control, residual current detection, AC metering, onboard charger interface, and safety circuits.
Mode3タイプ AC EV充電器ウォールボックス
住宅用および公共充電用途向けのスケーラブルなMode3タイプ AC EV充電プラットフォーム
3.3kW isolated motor drive system block diagram showing a controller connected to a 400V GaN inverter with isolated power, sensing, and feedback circuits.
絶縁型モータドライブパワーステージ
最大3kWの高性能モータアプリケーション向け絶縁型GaNベース三相インバータモータドライブパワーステージ
GaN half-bridge Arduino shield design block diagram features a 400VDC, >2kW isolated power stage using cascode E-mode GaN technology for high-frequency wireless power transfer, motor control, and rapid MCU prototyping.
400VDC、2kW以上対応GaNハーフブリッジArduinoシールド
最大2kWの高効率AC/DC電力変換を実現し、拡張性のあるプロトタイピングが可能な、400V GaNハーフブリッジ搭載のArduinoシールド
Block diagram of an integrated washer-dryer system with PFC featuring BLDC motor control, flexible MCU and built-in Wi-Fi and Bluetooth LE connectivity.
PFC搭載一体型洗濯乾燥機システム
省エネ設計、BLDCモータ制御、IoT接続機能を備えた一体型洗濯乾燥機システム。
Low-voltage x-in-1 electric vehicle unit block diagram features a 48V inverter, onboard charger, DC/DC converter, and a motor control unit (EMU2).
X-in-1電気自動車ユニット
効率的なモータ制御、充電、DC/DC変換のための統合型X-in-1 EV電源システム。
High-Power 10.5kW Motor Control Block Diagram
ハイパワー10.5kWモータ制御
ハイパワーモータ制御システムは、効率的なMCU管理と柔軟な接続により、10.5kWをサポートします。
The 3-phase PFC inverter features high-performance MCUs for digital PFC control and communication, supporting power capacities of up to 20kW.
20kW 三相PFCインバータ
三相PFCインバータは、効率的な制御通信にルネサスMCUを使用し、最大20kWの電力をサポート
This digital power conversion block diagram combines a totem pole PFC with an LLC resonant DC/DC converter and features a high-performance MCU with dedicated peripherals.
トーテムポールインターリーブPFC方式デジタル電力変換装置
トーテムポールPFCおよびLLC共振DC/DCコンバータを搭載した高効率電源プラットフォーム。
Smart heat pump block diagram features a high-performance and cost-optimized dual motor control system, a pressure sensor, and Wi-Fi, Bluetooth, and optional LTE-M/NB-IoT connectivity.
スマートヒートポンプ
高性能デュアルモータ制御とIoT接続を備えたエネルギ効率の高いヒートポンプ設計。
Grid-connected solar micro inverter block diagram features a 240MHz MCU with high-resolution PWM, MOSFETs, drivers, and optical coupled isolation amplifier.
グリッド接続ソーラーマイクロインバータ
高性能MCU、MOSFET、ドライバを搭載したグリッド接続ユニットを備えたソーラーマイクロインバータシステム。
Portable EV Charger Block Diagram
EV用ポータブル充電器
48Vバッテリスタックを搭載したEV用のポータブルDC充電器で、Bluetooth接続に対応。
High-wattage AC/DC power adapter block diagram features an interleaving PFC control, ZVS controller, and passive components to adjust voltage, current, and wattage.
大電力AC/DC電源アダプタ
このAC/DC電源アダプタ充電器は、安定性のためのPFC、ZVSコントローラ、および簡単な構成を備えています。
400V/2kW Synchronous Motor Controller with HMI Controller Block Diagram
HMI コントローラ付き400V/2kW 同期モータコントローラ
400V/2kWの同期モータコントローラと産業用HMIコントローラ、AC/DC電源の組み合わせ。
3.6kW bidirectional digital power PFC system block diagram utilizes a high-performance Arm Cortex MCU designed to support advanced 650V GaN FETs.
デジタルパワーシステム
EV、エネルギ、産業用途向けの高効率デジタルパワーシステム。
Pure Sine Wave Home Inverter with BMS Block Diagram
家庭用正弦波インバータ(BMS付き)
高性能の家庭用正弦波インバータシステムは、安定した電力を供給し、コストを削減し、柔軟性を確保します。

適用されたフィルター