概要
Renesas Starter Kit for RX66Tは、RX66Tを初めて使用する開発者に最適なスターターキットです(コードフラッシュ 512KB、ピン数100ピン)。
このキットには、LCDディスプレイモジュールとオンチップデバッギングエミュレータが搭載されています。 統合開発環境はルネサスウェブで提供していますので、開封後すぐにRX66Tの評価を始めることができます。 ぜひ本製品でRX66Tの性能や機能を体感してください。
特長
- RX66T(R5F566TEADFP:コードフラッシュ 512KB、ピン数100ピン)、
- またはRX66T(R5F566TEEDFP:暗号化機能対応、コードフラッシュ512KB、ピン数100ピン)
- RX66Tは、Trusted Secure IP Liteを内蔵しています。 AES暗号化機能や堅牢な鍵管理を評価できます(*)。
- CAN、IIC、SCIなどの通信機能を評価できます。
- サンプルコードは、ルネサスのWebサイトに掲載されています。 これらはコーディング技術を理解するのを容易にします。
- IBM-PC互換PC(USBインターフェースが必要、プロセッサ1GHz以上)、OS:Windows 10/8.1/8/7(記載のOS以外は対応しておりません)が必要です。
※マイコンに暗号化機能が搭載されているかどうかにより、製品品番(発注番号)が異なります。
サンプル&ご購入
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
タイマを起動トリガとして周期的にAD変換するデモプログラムを実行します。デモの設定方法と実行方法、およびタイマーで周期的なアナログ・デジタル変換をする方法についても説明します。
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2022年7月11日 |