メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
代替製品
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND
  • Notes:The TPS-1 Single-Chip Interface for PROFINET RT/IRT is Obsolete.

概要

TPS-1低コストソリューションキットは、市場で実績のあるTPS-1 PROFINET IRTチップを採用し、シンプルかつ効率的なPROFINET IRTデバイス開発を可能にします。本チップは、容易なシステム統合、優れた堅牢性、低消費電力を兼ね備えています。 本キットは柔軟な評価環境を提供し、さまざまなホストCPU構成におけるTPS-1デバイスの評価を可能にします。 モジュール構成のボード設計により、フルシステム統合へ移行する前に、I/O動作およびホスト通信インタフェースを容易に検証できます。 キットには、TPS-1開発ボード、パッシブアダプタボード、USBケーブル、Ethernetケーブル、およびCD-ROMが含まれています。 本ソリューションキットを使用した評価には、 PROFINET技術コンポーネントが必要です。 必要に応じて別途ご用意ください。

特長

  • コスト最適化を実現するTPS-1基本設計
  • USB経由の単一5V電源(代替として外部電源コネクタにも対応)
  • GPIO、ホストCPUインタフェース、および追加制御信号(リセット、ウォッチドッグ、割り込み)を標準マルチポイントコネクタで利用可能
  • ルネサス製マイコン評価ボードへ容易に接続可能

使用製品

RX231
32 ビット RXv2 CPU コア、DSP/FPU を強化した低消費電力・高性能マイクロコントローラ
RX66T
産業、家電、ロボットなどのモータ制御に最適な 32 ビットマイクロコントローラ
S7G2
240MHz Arm Cortex-M4 CPU

サンプル&ご購入

TPS-1 Low-cost Solution Kit Development Board

YCONNECT-IT-TPS-1L

廃止品
Pb (Lead) Free:No
RoHS Compliant:_none
China RoHS Compliant:_none

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。