メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 沿面距離が長い (8.2 mm MIN,LSSO5)
  • オープン・コレクタ出力
  • 応答速度が速い (tPHL = 500ns Max., tPLH = 750ns MAX.)
  • 伝搬遅延ばらつきが小さい (tPLH-tPHL = 240ns TYP.)
  • 高温動作対応 ( -40 ~ +125°C)
  • コモンモード過渡耐性が高い (|CMH|, |CML| = 50 kV/μs MIN.)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 5000 Vr.m.s.)
  • エンボス・テーピング対応品: RV1S9213ACCSP-10Yx#KC0:3 500 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    • UL :UL1577, Double protection
    • CSA :CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
    • VDE :DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

説明

RV1S9213A は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた、オープン・コレクタ出力の高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え、温度変化を考慮した伝達遅延時間ばらつきを規定しており、IPM(Intelligent Power Module)駆動用に最適です。

パラメータ

属性値
Parametric SubcategoryIPM Drive
Channels (#)1
Output TypeOpen Collector
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)4.5
Isolation Voltage (Vrms)5000
DC IFLH max. (mA)5
SW PWD max. (ns)650
SW PDD max. (ns)650
CMTI min. (kV/µs)50
LogicActive Low
UVLONo
CLAMPNo
DesatNo
Creepage Distance (mm)8.2
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

アプリケーション・ブロック図

3KW Off-Board Electric Vehicle Charger Block Diagram
3kWオフボード電気自動車充電器
3kW AC/DCコンバータは、軽電気自動車を充電したり、高ワット数の負荷に電力を供給したりできます。
AC Servo block diagram integrates motor control with EtherCAT design and utilizes a high-performance MPU.
ACサーボ
このACサーボシステムは、EtherCAT設計による費用対効果の高い高速モータ制御を提供します。

適用されたフィルター