メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 外付け部品が少ない
  • 小さい容量のコンデンサで大きな遅延時間が取れる:0.33μF 時、td ≈ 100ms
  • 限界動作電圧が低い:0.6V Typ.(RL = 22kΩ 時)
  • 電源電圧範囲が広い:2 ~ 17V
  • 応用範囲が広い

説明

REAR56957A,B は CPU 等あらゆるタイプのロジック回路にリセットをかけるのに最適な半導体集積回路 であり、外付け抵抗により検出電圧を可変できる特徴を有しています。

また、遅延回路が内蔵され外付け容量を付加するだけで、任意の遅延時間が簡単に得られます。

さらに、バッテリチェック回路、レベル検出回路、波形整形回路等、幅広い応用が可能です。

パラメータ

属性
Adjustable POR TimeoutNo
Adjustable VtripNo
Fixed VtripNo
Manual ResetNo
WDTNo
TwinPin™ MR#/RST#No
Output FormatOpen collector
FunctionBipolar Single
Target applications"Peripheral for PC & MCU, Digital Consumer"
Device FunctionsSystem Monitor, Power supply

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP5 x 4 x 1.881.27

アプリケーション・ブロック図

Functional safety network with safety drive system block diagram features two independent 32‑bit MCUs ensuring precise control and reliable emergency power cutoff in hazardous conditions.
セーフティドライブシステムを備えた機能安全ネットワーク
デュアルセーフティMCUにより、工場環境での精密なモータ制御と信頼性の高い緊急電源遮断が可能になります。

適用されたフィルター