メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 通信機器、高性能 エンタープライズコンピューティング、モータ・ドライブに最適化
  • 13.3 mΩ RDSON
  • 最大連続電流:3A
  • 広い動作電源電圧:12Vまたは24V
  • nFETのSOA自動保護
  • 2レベル、ピン選択可能なVIN過電圧ロックアウト
  • コンデンサで調整可能な突入電流制御
  • 2段階の電流制限保護:
    • 抵抗で調整可能なアクティブ電流制限
    • 固定の短絡電流制限 0.5A
  • オープンドレインFAULT信号
  • IDS電流アナログ出力モニター:10 μA/A
  • オンオフ制御:アクティブハイ
  • 動作温度:-40℃~125°C

説明

SLG59H1013Vは、最大3.5Aまでの12Vまたは24Vの電源レールを制御するように設計された、 高性能な13.3mΩ NMOS負荷スイッチです。 独自のMOSFET設計により、SLG59H1013Vは広い入力電圧範囲にわたって安定した13.3 mΩのRDSONを実現しました。 また、新しいFET設計と銅ピラー配線の組み合わせにより、SLG59H1013Vパッケージは 大電流駆動に適した低熱抵抗を実現しています。 SLG59H1013Vは、-40℃~125℃で動作するように設計されており、低熱抵抗でRoHS準拠の1.6mm x 3.0mmのSTQFNパッケージで提供されます。

パラメータ

属性値
FET Pass Device TypeSingle N-Channel
VIN Channel 1 min. (V)10.8
VIN Channel 1 max. (V)25.2
Input Quiescent Current Channel 1, typ (µA)500
Input Quiescent Current Channel 1, max (µA)650
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, typ (µA)1
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, max (µA)15
RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ)13.3
IDS Channel 1 (A)3.5
EnableActive High
Output Voltage Slew Rate set byCapacitor
Discharge CircuitYes
Undervoltage ProtectionYes
Over Voltage ProtectionYes
Power Good (PG), FAULT indicatorFAULT
Reverse current blockingNo
Reverse voltage detectionNo
Over Current Protection (OCP)Adjustable
Over Current Protection Setting Range Channel 11 - 4
Short Circuit ProtectionYes
Over Temperature Protection (OTP)Yes
Current Monitor OutputYes
Internal TVS Surge ProtectionNo
Temp. Range (°C)-40 to +125°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
STQFN-181.6 x 3.0 mm180.4
STQFN-181.6 x 3.0 mm18—

アプリケーション・ブロック図

Smart Travel Bag Block Diagram
スマートスーツケース
AI搭載のスマートスーツケースで、物体検出とハンズフリーの利便性を備えています。
Smart Water Purifier System Block Diagram
スマート浄水システム
UVフィルタリング、スマートアラート、効率的な電力管理機能を備えた高度な浄水器システム。
Swappable Battery Charging Kiosk Block Diagram
バッテリ交換式充電ステーション端末
LEV用の交換可能なバッテリ充電キオスクは、待ち時間の短縮、簡単な操作、および多彩な機能を提供します。
3KW Off-Board Electric Vehicle Charger Block Diagram
3kWオフボード電気自動車充電器
3kW AC/DCコンバータは、軽電気自動車を充電したり、高ワット数の負荷に電力を供給したりできます。
Energy-Efficient Single-Burner Induction Cooktop Block Diagram
高効率誘導加熱器
省エネ機能を備えた迅速で均一な加熱のための高効率誘導加熱技術。
IO-Link master block diagram with MPU, dual four-channel IO-Link PHYs, M12 connectors, Ethernet, CAN, USB, MicroSD, power switching, and current sensing.
IO-Link マスター
IO-Linkゲートウェイキットは、Arm Cortex-R52 MPUによって制御される8つのセンサ/アクチュエータをイーサネットで接続します。

その他アプリケーション

  • 電源レールスイッチング
  • 複合プリンタ
  • 大判プリンタ
  • 電気通信機器
  • 高性能コンピューティング12V/24Vポイントオブロード(POL)負荷分散電源
  • モータドライブ

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)Assembly LocationWafer Fab Location
SLG59H1013VActiveAvailable在庫ありSTQFN-181ku | $0.86418#Tape & Reel1Yes-40 to +125°CCHINA, TAIWANTAIWAN
SLG59H1013VTRActiveN/A在庫切れSTQFN-1818#-40 to +125°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。