概要
ルネサスのBLDCモータ評価キットは、低電圧の永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を簡単に評価できるソリューションです。モータ制御用のCPUカードと組み合わせれば、誰でも手軽にモータ評価を行うことができます。キットに含まれるボードやWebからダウンロードできるソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。
特長
- 永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)対応
- 3シャント電流検出機能搭載
- モータ制御開発支援ツール Renesas Motor Workbenchに対応
- 過電流保護機能搭載
- 別売のCPUカードと組み合わせて、様々なモータ制御マイコンの評価が可能
- 本製品は「24V Motor Control Evaluation System for RX23T」の後継製品です
- 従来のキットに比べ、より高い電圧・電流に対応(48V/5A)
- 既存のCPUカードと互換性あり
- Evaluation System for BLDC Motorと24V Motor Control Evaluation System for RX23Tでリリースされているサンプルプログラムが異なるため、ご検討している制御方式と合わせて適切なキットをご活用ください。
将来的に24V Motor Control Evaluation System for RX23TはEvaluation System for BLDC Motorに統合予定です。 - 同梱物
- 48V対応インバータボード
- 永久磁石同期モータ(TG55L-KA)
- 各種ケーブル
- 本製品はモータ制御用のCPUカードを同梱しておりません。所望するCPUカードをご購入の上、ご使用ください。
アプリケーション
モータ制御使用製品

サンプル&ご購入
Evaluation System for BLDC Motor
| Description: | Evaluation System for BLDC Motor |
拡張ハードウェア
24V Motor Control Evaluation System for RX23T
ルネサスが提供する24V Motor Control Evaluation System for RX23Tは低電圧(24V)永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)のソリューションを容易に評価することができるキットです。
本製品は生産終了製品です。後継製品であるEvaluation System for BLDC Motor (型名:RTK0EMX270S00020BJ)の使用をご検討ください。
構成
- 24V系インバータボード
- 24V永久磁石同期モータ制御機能
- 3シャント電流検出機能
- 過電流保護機能
- RX23T用CPUカード
- USB mini... 続きを読む
モータ制御向けCPUカード
モータ制御向けCPUカードはEvaluation System for BLDC Motorのオプションボードです。
評価したいマイコンを搭載したCPUカードとEvaluation System for BLDC Motorを使用することで、該当マイコンを用いたモータ評価を簡単に行うことができます。
*本ページ記載のボード製品につきましては、RoHS2の技術要件の適合確認が済んでおりません。
RX23Tモータ制御リファレンスプラットフォーム
ルネサスのモータ制御リファレンスデザインは、32ビットMCU RX23Tをベースとして、3相永久磁石モータを駆動するように開発されています。
このキットでは、最大48VのDCモーターと最大5Aのピークを管理できます。 このキットには、USBケーブルとPC GUIが付属しており、モーター速度の管理、ベクトル制御パラメータの表示、およびモーターの固有パラメータ、PI係数などの広範なパラメータリストへのアクセスなどが可能です。
センサレス フィールド指向制御アルゴリズムの電流検出の際に 3 つのシャントを使用し、16 KHz PWM で動作するのがデフォルトです。 PC GUIは... 続きを読む
Motor Control Evaluation System for RA Family - RA6T1 Group
RA ファミリ、RA6T1 グループ用モータ制御評価システムは、誰でもモータ制御を簡単に評価できる低電圧永久磁石同期モータ (ブラシレス DC モータ) ソリューションです。 ルネサスのウェブサイトからダウンロードできるキットのハードウェアとソフトウェアを使用して、すぐにモータ制御の評価を開始できます。
複数モータ制御リファレンスデザイン
単一のMCUで3つまたは4つのモーターを制御するためのリファレンスデザインです。 RX72Tは広範なタイマー機能を持ち、モータのPWM出力とエンコーダ信号入力を処理することができるため、単一のMCUで3つのモータの位置制御(エンコーダベクトル制御)または4つのモータの速度制御(センサレスベクトル制御)を実現することが可能です。 これにより、各モーターに制御用MCUを必要とせず、ボードの小型化と省スペース化を実現できます。
ビデオ&トレーニング
- 同梱物一式の説明
- ボードの接続
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2022年7月6日 |
ブログ 2022年5月23日 |
ブログ 2021年11月15日 |
ブログ 2021年6月1日 |