メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 低電圧単電源動作: VDD = 2.5V~5.5V
  • 低入力オフセット電圧: VIO ≦ ±6.0mV
  • 低入力バイアス電流: IB ≦(1pA)
  • 広い出力電圧範囲: VOUT : VSS+0.1V〜VDD-0.1V(@Io=5mA)
  • 電源電流(1チャネルあたり): IDD = 0.75mA(Typ.)
  • 高スルー・レート: SR = 8V/μs(Typ.)

説明

READ2304G は高い駆動性とスルー・レートを実現する入出力フルレンジデュアルCMOSオペアンプです。 本ICは、最小動作電圧2.5V、広い周囲温度範囲(-40℃~+105℃)で使用することができます。

超小型8ピンTSSOPおよびMSOPパッケージで提供

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Temp. Range (°C)-40 to +105
Bandwidth (MHz)6
Gain Min60dB
Offset Voltage (Max) (mV)6
IBIAS (nA)0.001
CMRR (dB)80
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Common Mode Input Voltage Range (V)1.8 - 5.5
Output Voltage Swing Range (V)VSS+0.2 - VDD-0.2
IS per Amp (mA)0.75
Single Supply Voltage Range (V)2.5 - 5.5
Slew Rate (V/µs)8
VS (Min) (V)2.5
VS (Max) (V)5.5
Topology [Rail 1]-
Enable-
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))6
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.75
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP3 x 3 x 1.0380.65
TSSOP4 x 3 x 1.280.65

アプリケーション・ブロック図

Block diagram of an integrated washer-dryer system with PFC featuring BLDC motor control, flexible MCU and built-in Wi-Fi and Bluetooth LE connectivity.
PFC搭載一体型洗濯乾燥機システム
省エネ設計、BLDCモータ制御、IoT接続機能を備えた一体型洗濯乾燥機システム。
Air Fryer, Toaster, Oven with Digital Control Block Diagram
デジタル制御のエアフライヤートースターオーブン
このエアフライヤーはセンサをサポートし、タッチHMIを採用したスマートなデザインで、素早くヘルシーで完璧な調理をお届けします。
Toaster, Grill, Kettle with Digital Control Block Diagram
デジタル制御式トースター・ケトル・グリル
このシステムは、直感的なタッチコントロールとディスプレイにより、より速く正確な調理を可能にします。
Corded Stand Blender with Digital Controls Block Diagram
デジタルコントロールのコード付きスタンドブレンダー
直感的なUIと、統合MCUによる効率的なモータ制御を備えたスマートブレンダーシステム。
Corded Hand Mixer Block Diagram
コード式ハンドミキサー
スマートなコントロールと内蔵の安全機能付き効率的でパワフルなコード式ハンドミキサーシステム。
9-axis industrial motor control block diagram with IGBT drives, showing AC/DC power conversion, processor-based control with Ethernet and industrial communication interfaces, and nine three-phase inverter blocks for motor control.
イーサネット対応産業用6軸および9軸モータ制御
ロボティクスおよび産業用途向けに設計された高精度かつ効率的な6軸および9軸モータ制御。
Entry Level Voice & Vision AI System Block Diagram
エントリーレベルの音声&ビジョンAIシステム
Arm Cortex-M85 MCUを搭載したコスト効率の高いAI/MLシステムで、音声認識、画像認識、セキュアなコネクティビティを提供します。
Smart compost maker block diagram showing AC-powered motor control, temperature and humidity sensing, Wi-Fi connectivity, heating coil control, and an MCU-based system for automated composting management.
スマート堆肥メーカー
Wi-Fi、モータドライブ、タッチコントロールを特徴とするスマート堆肥メーカー設計により、迅速かつ効率的なプロトタイピングを実現します。
Wi-Fi Garage Door Control Block Diagram
Wi-Fi接続ガレージシャッターコントローラ
Wi-Fiガレージシャッターコントローラは、SoftAPモードでのスマートフォン制御と簡単なプロトタイピングオプションを提供します。
The 3-phase PFC inverter features high-performance MCUs for digital PFC control and communication, supporting power capacities of up to 20kW.
20kW 三相PFCインバータ
三相PFCインバータは、効率的な制御通信にルネサスMCUを使用し、最大20kWの電力をサポート
Unified Speed Control Solution for BLDC Ceiling Fans Block Diagram
BLDCモータ搭載シーリングファン用の統合速度制御プラットフォーム
BLDCシーリングファン用の統合プラットフォームは、多様な速度制御オプションを提供し、在庫とBOMコストを削減します。
Heat pump control system block diagram features a dedicated motor control MCU, power line communication and Wi-Fi modules.
ヒートポンプ制御システム
このヒートポンプシステムは、モータ制御MCU、PLC、およびWi-Fi接続を備えており、パフォーマンスを最適化します。
Voice Control HMI with RISC-V ASSP Block Diagram
RISC-V ASSPを使用した音声制御HMI
マルチマイク入力、柔軟な出力、簡単な多言語サポートを備えたターンキーRISC-V音声HMI。
Portable EV Charger Block Diagram
EV用ポータブル充電器
48Vバッテリスタックを搭載したEV用のポータブルDC充電器で、Bluetooth接続に対応。
3.6kW bidirectional digital power PFC system block diagram utilizes a high-performance Arm Cortex MCU designed to support advanced 650V GaN FETs.
デジタルパワーシステム
EV、エネルギ、産業用途向けの高効率デジタルパワーシステム。

適用されたフィルター