特長
- CPU: Arm® Cortex®-R52,最大動作周波数400MHz
- メモリ:
- 密結合メモリ 256KB(ECC付き)
- 内蔵RAM 1.5MB(ECC付き)
- イーサネットL2スイッチ:
- ギガビット対応している3つの外部ポート
- TSN対応(IEEE 802.1AS-Rev, IEEE 802.1Qbv/802.3br, IEEE 802.1Qbu, など)
- ネットワーク冗長化機能対応(DLR、PRP)
- EtherCATスレーブコントローラ
- 産業イーサネット: EtherCAT®, PROFINET® RT/IRT, EtherNet/IP™, OPC UA その他
- ホストI/F (パラレル/シリアル)
- Octa/Quad SPI対応
- PWMタイマ:最大60ch(3相相補出力可能)
- 三角関数演算アクセラレータ
- ADC: 12bit x 2unit
- ΔΣ I/F: 6ch
- UART: 6ch
- CAN: 2ch
- I2C: 3ch
- セキュアブート
- セキュアアップデート
- ハードウエア暗号IP
- 真性乱数発生器
- JTAG認証
- パッケージ:225pin FBGA, 121pin FBGA
- 電圧:Core 1.1V , I/O 3.3V, 1.8V
説明
RZ/N2Lは、TSNや産業イーサネットマルチプロトコルに対応しており、機器に産業ネットワークを容易に付加できる、産業イーサネット通信用MPUです。 TSN対応の3ポートのギガビットイーサネットスイッチや、EtherCAT®スレーブコントローラを搭載しており、EtherCAT、PROFINET RT/IRT, EtherNet/IP™, OPC UAなどの主要な産業イーサネット通信プロトコルに対応可能です。
RZ/N2Lはネットワーク専用コンパニオンチップとして最適化されています。外部のアプリケーション用ホストCPUとの接続用にホストインタフェースを搭載しており、機器の内部構成を大幅に変えることなく外部のアプリケーション用ホストCPUとダイレクトに接続し、高速にアクセスすることが可能です。
また、リモートI/O、センサハブ、インバータ、ゲートウェイを1チップで実現可能です。最大動作周波数400MHzのArm® Cortex®-R52、周辺機能として、ECC付き大容量RAMやΔΣ I/F、A/Dコンバータ、PWMタイマ、UARTやCANなどを搭載しており、アプリケーション処理とネットワーク処理を1チップで実現できます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| CPU Architecture | Arm |
| Main CPU | Cortex-R52 |
| Program Memory (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 1536 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray) |
| Supply Voltage (V) | 3.135 - 3.465 |
| I/O Ports | 71, 135 |
| NPU | No |
| DRAM I/F | SDRAM |
| 3D GPU | No |
| Temp. Range (°C) | Tj = -40 to +125 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 400 |
| Ethernet speed | 10M/100M/1G |
| Ethernet (ch) | 2, 3 |
| EtherCat (ch) (#) | 1 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| PCI Express (generation and ch) | No |
| SCI or UART (ch) | 6 |
| SPI (ch) | 2, 4 |
| I2C (#) | 3 |
| CAN (ch) | 0 |
| CAN-FD (ch) | 2 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 0 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 25 |
| 32-Bit Timer (ch) | 20 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 14 |
| 8-Bit Timer (ch) | 0 |
| Standby operable timer | No |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 0 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 0, 12 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Graphics LCD Controller | No |
| MIPI Interfaces (DSI) (ch) | 0 |
| MIPI Interfaces (CSI) (ch) | 0 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | AES, RSA, ECC, Hash, TRNG, Secure Boot, Unique ID, Unique ID |
アプリケーション・ブロック図
| ビルディングオートメーションのためのマルチプロトコルネットワークシステム マルチプロトコルネットワークシステムは、さまざまなビルオートメーションシステムからデータを収集し、産業用通信技術を組み込んでいます。 | |
| MPU向けの高性能パワープラットフォーム このプラットフォームは、RZ/T2MおよびRZ/N2L MPU用のシンプルで低コストのパワーツリーを提供します。 | |
| 産業用ギガビットイーサネットシステムオンモジュール 産業用ギガビットイーサネットSoMは、高速データ伝送と容易な統合を可能にし、効率的な業界使用を実現します。 | |
| IO-Link マスター IO-Linkゲートウェイキットは、Arm Cortex-R52 MPUによって制御される8つのセンサ/アクチュエータをイーサネットで接続します。 | |
| セーフティドライブシステムを備えた機能安全ネットワーク デュアルセーフティMCUにより、工場環境での精密なモータ制御と信頼性の高い緊急電源遮断が可能になります。 | |
| 産業用イーサネット接続可能なIoTセンサハブ ルネサスのIoTセンサハブは、多様なイーサネットプロトコルをサポートし、部品点数とPCBのサイズを削減して効率を高めます。 | |
| 産業用センサネットワーク 柔軟なインタフェースとリアルタイム監視を備えたコンパクトな産業用センサネットワークシステム。 | |
| ACサーボ このACサーボシステムは、EtherCAT設計による費用対効果の高い高速モータ制御を提供します。 |
その他アプリケーション
- リモート I/O
- センサーハブ
- 産業用ゲートウェイ
- 産業用モータドライブ
- インバータ
- ACサーボ
- 産業イーサネットユニット/モジュールなど
適用されたフィルター