メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 広い入力電圧範囲:5.8V~45V
  • 調整可能な出力電圧
  • 最大1Aまでの出力電流
  • 内部補償/li>
  • 内部ソフトスタート
  • 600mΩのMOSFET内蔵
  • 630kHzのスイッチング周波数
  • 軽負荷時のパルススキップモード
  • サイクルごとの電流制限
  • 入力電圧UVLOおよび出力電圧不足保護機能
  • サーマル・シャットダウン
  • TSOT23-6パッケージで提供

説明

RAA211412は、広い動作入力電圧範囲(5.8V~45V)と調整可能な出力電圧に対応したDC/DC降圧(Buck)レギュレータです。 最大1Aの出力電流を連続的に供給することができ、優れたロードレギュレーションとラインレギュレーションの性能を備えています。 RAA211412は、630kHzのスイッチング周波数でPWMピーク電流モード制御構成を採用し、高速の過渡応答性能を実現しています。 また、ソフトスタートやループ補償回路を内蔵しているため、最小限のBOMで容易に使用することができます。 また、RAA211412は、サイクルごとの電流制限、入力電圧UVLO、出力電圧低電圧保護、サーマルシャットダウンなどの保護機能を備えています。 RAA211412は、TSOT23-6パッケージで提供されます。

パラメータ

属性
Topology [Rail 1]Buck
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)5.8
Input Voltage (Max) [Rail 1]45
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.8
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)42
Output Current (Max) [Rail 1] (A)1
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)630 - 630
Control TypeCurrent Mode
Peak Efficiency (%)90
IQ [Rail 1] (µA)300
SYNCH CapabilityNo
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Simulation Model AvailableiSim

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSOT2.9 x 1.6 x 0.8761

アプリケーション・ブロック図

Three-Phase MCU-Based Wallbox with High-Level Communication PLC block diagram showing metrology and system MCUs, PLC, NFC, WLAN/Bluetooth LE, Ethernet, EV charging control, residual current detection, AC metering, onboard charger interface, and safety circuits.
Mode3タイプ AC EV充電器ウォールボックス
住宅用および公共充電用途向けのスケーラブルなMode3タイプ AC EV充電プラットフォーム
Visual mapping system block diagram features a LiDAR data acquisition IC, Linux-based compute platform, and single‑supply power design.
LiDARベースのSLAMを用いた視覚マッピングシステム
LiDARベースのSLAM視覚マッピングにより、自律ロボットの高精度な環境認識と安定したナビゲーションが可能になります。
Wireless Smart Blind Controller Block Diagram
ワイヤレススマートブラインドコントローラ
GaN電源と柔軟なWi-FiまたはBluetooth LEを備えたMatter-readyスマートブラインドで、シームレスな統合を実現します。
Magnetic Flow Meter Block Diagram
電磁流量計
電磁流量計は、電磁誘導を使用して正確な流量測定を保証し、さまざまな産業に最適です。
USB IO-Link Master Block Diagram
USB IO-Linkマスタ
ポータブルUSB IO-Linkマスタを使用すると、ゲートウェイなしでIO-Linkデバイスのテストと構成が容易になります。
Wireless Multi-Channel Isolated Data Logger Block Diagram
ワイヤレスマルチチャンネル絶縁型データロガー
ワイヤレスマルチチャンネル絶縁型データロガーは、産業用ネットワークとWi-Fiで接続したマルチチャンネル測定を提供します。
The online UPS block diagram leverages a single MCU controller for primary power conversion and Bluetooth LE for real-time monitoring and control.
リアルタイム監視機能を備えた高効率オンライン無停電電源装置(UPS)
オンラインUPSは、リアルタイム監視、高度な電力管理、および効率により、中断のない電力を保証します。
Smart all-in-one pressure cooking pot block diagram featuring low component count and a power-efficient Wi-Fi + MCU combination.
スマート圧力鍋
スマート圧力鍋は、ステップバイステップのガイダンス、Wi-Fiの更新、正確な調理、およびエネルギ効率を提供します。
Infusion Pump Block Diagram
輸液ポンプ
輸液ポンプは、高い安定性、正確性、長持ちするバッテリ寿命により、制御された薬物送達を保証します。
3KW Off-Board Electric Vehicle Charger Block Diagram
3kWオフボード電気自動車充電器
3kW AC/DCコンバータは、軽電気自動車を充電したり、高ワット数の負荷に電力を供給したりできます。
RTOS Robot Controller with High-Speed Image Processing Block Diagram
高速画像処理付きRTOSロボットコントローラ
RTOSロボットコントローラは、高度なロボットアプリケーションのための高速画像処理でAIを強化します。

適用されたフィルター