メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 高電流伝達率 (CTR = 200% TYP. @ IF = 1mA)
  • 高絶縁耐圧(BV = 3,750 Vr.m.s.)
  • 小型・薄型パッケージ (4ピンSOP)
  • テーピング製品の注文番号:PS2711-1-F3:3,500個/リール
  • 鉛フリー対応製品
  • 安全規格
    UL認定:UL1577、単一保護
    CSA認定:CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1、基本/補助絶縁
    VDE認定:DIN EN 60747-5-5(オプション)

説明

PS2711-1はGaAs発光ダイオードとNPNシリコンフォトトランジスタをプラスチックSOPに収めた光結合型アイソレータで、高密度用途に適しています。
パッケージは、高密度実装に適したSOP(Small Outline Package)タイプです。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
VCEO max (mA)40
IC max (mA)40
Isolation Voltage (Vrms)3750
CTR (min)%100
CTR (Max)%400
IF at CTR (mA)1
VCE at CTR (V)5
SW tr Typ. (µs)4
SW tf Typ. (µs)5
Creepage Distance (mm)5
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

アプリケーション・ブロック図

Heat pump control system block diagram features a dedicated motor control MCU, power line communication and Wi-Fi modules.
ヒートポンプ制御システム
このヒートポンプシステムは、モータ制御MCU、PLC、およびWi-Fi接続を備えており、パフォーマンスを最適化します。
Currency counter block diagram features a highly integrated MCU, high‑accuracy counterfeit detection and NFC‑based authentication.
偽造検出機能付き貨幣カウンタ
TMRセンサ、MCU、USBまたはIrDA、LCDを備えた完全な貨幣カウンタにより、高速で正確な偽造検出が可能です。

適用されたフィルター