概要
モータ制御向けCPUカードはEvaluation System for BLDC Motorのオプションボードです。
評価したいマイコンを搭載したCPUカードとEvaluation System for BLDC Motorを使用することで、該当マイコンを用いたモータ評価を簡単に行うことができます。
*本ページ記載のボード製品につきましては、RoHS2の技術要件の適合確認が済んでおりません。
使用製品
サンプル&ご購入
適用されたフィルター
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
Evaluation System for BLDC Motor
MOTOR-RSSK-BLDC アクティブ
ルネサスのBLDCモータ評価キットは、低電圧の永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を簡単に評価できるソリューションです。モータ制御用のCPUカードと組み合わせれば、誰でも手軽にモータ評価を行うことができます。キットに含まれるボードやWebからダウンロードできるソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。
アプリケーション
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2021年11月15日 |
ブログ 2021年6月1日 |