メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 低消費電流:390μA
  • 広範囲な電源範囲:1.8V〜5.5V
  • ゲイン-帯域幅積:5MHz
  • 入力バイアス電流:20pA、最大
  • 動作温度範囲:-40 °C~+125°C
  • パッケージ:MSOP8、SO8、SOT23-8

説明

ISL28214は、電源電圧範囲1.8V~5.5Vのデュアル汎用マイクロパワー、レール-ツー-レール入出力(RRIO)オペアンプです。主な特長は、室温でチャネルあたり最大390μAの低電源電流、低バイアス電流、広い入力電圧範囲であり、さまざまアプリケーションに対応する汎用オペアンプです。ISL28214は、MSOP8、SO8、SOT23-8パッケージで提供されます。また、このデバイスは、-40 °C~+125 °Cの拡張温度範囲で動作します。

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Bandwidth (MHz)5
Gain Min1
Offset Voltage (Max) (mV)4
IBIAS (nA)0.003
IOUT (A)0.031
CMRR (dB)72
PSRR (db)71
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
IS per Amp (mA)0.039
Noise VN (nV/√Hz)40
Single Supply Voltage Range (V)1.8 - 5.5
Slew Rate (V/µs)2.5
VOUT (V)4.99
VS (Min) (V)1.8
VS (Max) (V)5.5
AVOL (dB)90
EnableNo
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
MSOP3.0 x 3.0 x 0.0080.7
SOICN4.9 x 3.9 x 0.0081.3

アプリケーション・ブロック図

Essential thermostat with core functionality block diagram features an MCU, wireless connectivity, NFC reader, and relay control.
ミッドレンジのサーモスタット
Wi-Fi対応、内蔵センサ、スマートホーム連携機能を備えたミドルレンジのサーモスタットで、快適性と効率性を向上させます。
Interactive block diagram of a hybrid inverter with an intermediate DC Bus architecture
ハイブリッドインバータ
このハイブリッドインバータシステムは、ハイブリッド構成とMPPTアルゴリズムによって効率的な蓄電を可能にします。
The block diagram of the 500W onboard battery charger for two-wheeler EV features 650V GaN FETs and an MCU that enables CAN communication.
2輪EV車用500Wオンボードバッテリチャージャ
GaN FETとMCUを搭載した高効率AC/DCバッテリチャージャで、CAN通信とバッテリ状態監視を実現します。
Robot vacuum cleaner Interactive block diagram supports camera-based SLAM and includes safe motor drive technology for reliable cleaning.
ロボット掃除機
このスマートロボット掃除機は、環境マッピング、落下防止、障害物検出、自動充電、アプリ制御を備えています。
Pure Sine Wave Home Inverter with BMS Block Diagram
家庭用正弦波インバータ(BMS付き)
高性能の家庭用正弦波インバータシステムは、安定した電力を供給し、コストを削減し、柔軟性を確保します。
3KW Off-Board Electric Vehicle Charger Block Diagram
3kWオフボード電気自動車充電器
3kW AC/DCコンバータは、軽電気自動車を充電したり、高ワット数の負荷に電力を供給したりできます。
Versatile Drive Circuit for Heating & Inductive Applications Block Diagram
加熱および誘導アプリケーション用多用途駆動回路
正確な加熱、モータ制御、電源管理、堅牢な保護機能を備えた多用途駆動回路。
Smart Solar Irrigation Pump Controller Block Diagram
灌漑用スマートソーラーポンプコントローラ
太陽灌漑システムは、エネルギ効率を高め、グリッドへの依存を減らし、スマートで精密な制御を可能にします。
48V mobility platform block diagram features an MCU, SoC, battery front-end IC, op amps and MOSFETs delivering the essential building blocks for developing various motor solutions.
48Vモビリティプラットフォーム
この48Vモビリティプラットフォームは、多様な電動モビリティアプリケーションに対応する汎用性と適応性に優れたソリューションを提供します。

その他アプリケーション

  • 電源制御/調整
  • プロセス制御
  • 信号増幅/バッファ
  • アクティブフィルタ
  • 電流シャントセンシング
  • トランスインピーダンスアンプ

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pkg. Dimensions (mm)Pitch (mm)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL28214FBZActiveN/A在庫ありRoHS:EN
SOICN1ku | $0.518#Tube14.9 x 3.9 x 0.001.3mmYesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIAUSA
ISL28214FBZ-T13ActiveN/A在庫ありRoHS:EN
SOICN1ku | $0.518#Reel14.9 x 3.9 x 0.001.3mmYesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIAUSA
ISL28214FUZActiveN/A在庫ありRoHS:EN
MSOP1ku | $0.518#Tube23.0 x 3.0 x 0.000.7mmYesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIAUSA
ISL28214FUZ-T7ActiveN/A在庫ありRoHS:EN
MSOP1ku | $0.518#Reel23.0 x 3.0 x 0.000.7mmYesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIAUSA
ISL28214FBZ-T7ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
SOICN8#Reel14.9 x 3.9 x 0.001.3mmYesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°C
ISL28214FHZ-T7ObsoleteN/A在庫切れ問合せSOT238#Reel22.9 x 1.7 x 1.100.7mmYesNickel/Palladium/Gold-e4-40 to +125°C
ISL28214FHZ-T7AObsoleteN/A在庫切れ問合せSOT238#Reel22.9 x 1.7 x 1.100.7mmYesNickel/Palladium/Gold-e4-40 to +125°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう