メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 低オン抵抗
    RDS(on) = 2.4Ω typ. (ID = 1.5A, VGS = 10V, Ta = 25 °Cの場合)
  • 低駆動電流
  • 高速スイッチング

説明

スイッチング用途(モータ駆動など)、ロードスイッチ用途に適したMOSFETです。 低オン抵抗、高速スイッチング、高ロバスト性を実現します。

パラメータ

属性値
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-252 / DPAK
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)400
ID (A)3
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)2900
Pch (W)30
Ciss (Typical) (pF)165
Qg typ (nC)6
Series NameRJK Series

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)
MP-3A3

アプリケーション・ブロック図

240V AC BLDC Motor Control Block Diagram
240V AC入力BLDCモータコントローラ
BLDCモータコントローラは、Wi-FiまたはBluetooth経由のオプションのリモコンを使用して、メインAC入力をオフにしました。
The energy-efficient high-end BLDC electric fan block diagram features an MCU, AC/DC regulator, op amps, and MOSFETs to ensure quality and stability.
エネルギ効率が高いハイエンド電動ファン
エネルギ効率が高いBLDCファン。精密な速度制御、静音運転、リモコン操作を実現。

適用されたフィルター