特長
- 超低スタンバイ電力(10mW未満)
- 可聴ノイズなし
- 低自己消費電流(100μA未満)
- 出力電圧最低3.3V
- 周波数ディザリングを備える低EMI
- 5 Ld TSOT23、7 Ld SOIC、および8 Ld SOICのパッケージオプション
- プログラム可能なPFMはさまざまなスタンバイ電力要件に対するCOUTの最適化が可能
- 保護機能:短絡保護(SCP)、過負荷保護(OLP)、オープンフィードバック保護、過熱保護(OTP)
説明
RAA223011は汎用入力AC/DCスイッチングレギュレータで、最大出力電力5Wを供給する700VのMOSFETを内蔵し、超低スタンバイ電力を可能としています。 出力電圧は最低3.3Vまで設定することが可能です。高電力にはRAA223021デバイスを、低コストの低電力ソリューション(2W未満)にはRAA223012デバイスをご利用ください。
700V AC/DCレギュレータは、降圧、一次側制御フライバック、二次側制御フライバックなど、様々なトポロジに対応します。
RAA223011は高負荷時のコンスタント・オフタイム制御方式と軽負荷動作のパルス周波数変調(PFM)を統合しています。 コンスタント・オフタイム方式によりスイッチング周波数がおよそ30kHzと可聴周波数帯域以上となる様制御されています。PFMは優れた軽負荷時の効率と超低消費電力(無負荷時10mW未満)を提供するとともに、潜在的な可聴ノイズを除去します。 電力効率は最大80%まで達成されます。 内蔵の周波数ディザリングはさらにEMI ノイズスペクトルを削減できます。
RAA223011には低い入力電圧で入力回路の過電流を防ぐ入力ブラウンアウト保護や、短絡、過負荷、オープンフィードバックなど出力フォルト条件下で動作するプロテクション機能(自動復帰)も備えております。
RAA223011は小型の5 Ld TSOT23、7 Ld SOIC、および8 Ld SOICパッケージでお求めいただけます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Output Power Max (W) | 5 |
| Topology | Non-isolated buck | Isolated Flyback |
| AC Input Voltage (Min) (V) | 20 |
| AC Input Voltage (Max) (V) | 305 |
| DC Output Voltage (Min) (V) | 3.3 |
| DC Output Voltage (Max) (V) | 54 |
| Switching Frequency (KHz) | 30 - 30 |
| Control Type | Constant off-time PFM |
| RDS (ON) (Ohms) | 14.5 |
| ISW (Typical) (mA) | 520 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
アプリケーション・ブロック図
| Scalable Oven Platform Scalable oven platform enabling flexible HMI, connectivity, advanced cooking functions, and predictive maintenance across value to premium designs. | |
| PFCおよびDALI対応のデジタル制御式AC/DC LEDドライバ PFCおよびDALIを統合したデジタル制御式AC/DC LEDドライバで、効率的でコンパクト、かつ拡張性に優れたスマート照明システムとビルディングオートメーションシステムを実現します。 | |
| スマートタッチパネル 低消費電力MCUを搭載したスマートタッチパネルは、リアルタイムでの空気質や温度の表示とタッチ操作を可能にします。 | |
| デジタル制御式トースター・ケトル・グリル このシステムは、直感的なタッチコントロールとディスプレイにより、より速く正確な調理を可能にします。 | |
| デジタルコントロールのコード付きスタンドブレンダー 直感的なUIと、統合MCUによる効率的なモータ制御を備えたスマートブレンダーシステム。 | |
| Ki規格ワイヤレスパワーレシーバシステム (Rx) NFC機能を内蔵し、ワイヤレスパワーを変換する高効率Ki規格レシーバにより、信頼性が高くコンパクトなケーブルレス家電の動作を実現します。 | |
| 高効率ZVS 140W USB Type Type-C電源 SuperGaN、適応型ZVS、スマートPFC、28V/5Aの高効率を備えた140W USB Type-C電源。 | |
| トーテムポールインターリーブPFC方式デジタル電力変換装置 トーテムポールPFCおよびLLC共振DC/DCコンバータを搭載した高効率電源プラットフォーム。 | |
| スマートBLDCシーリングファン(PFC付き) スマートシーリングファンは、センサレスベクトル制御とリモートWi-Fi/Bluetooth LE操作により、空気質を向上させます。 | |
| 産業用CANセンサネットワーク Arm Cortex-M23 MCUを搭載した産業用CANネットワークは、信頼性と安全性に優れた通信と安定なパフォーマンスを提供します。 |
その他アプリケーション
- 家電
- ホームオートメーション、IoT、センサ
- メータ、産業機器
- バイアス電力
適用されたフィルター