メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 高速スイッチング
  • 4.5Vゲート駆動に対応
  • 低駆動電流
  • 高密度実装
  • 低オン抵抗
    RDS(on)=5.2mΩ標準値 (VGS = 10 Vの場合)
  • 鉛フリー
  • ハロゲンフリー

説明

スイッチング用途(モータ駆動など)、ロードスイッチ用途に適したMOSFETです。 低オン抵抗、高速スイッチング、高ロバスト性を実現します。

適用されたフィルター