特長
- 沿面距離が長い (8.2 mm MIN,LSSO5)
- 出力ピーク電流 (2.5 A MAX., 2.0 A MIN.)
- 高速スイッチング (tPLH, tPHL = 175 ns MAX.)
- UVLO (Under Voltage Lock Out) 機能内蔵
- コモンモード過渡耐性が高い (|CMH|, |CML| = 50 kV/μs MIN.)
- 動作周囲温度125 °C (MAX.)
- 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 5000 Vr.m.s. )
- エンボス・テーピング対応品:RV1S9231ACCSP-10Yx#KC0:3500 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
- UL :UL1577, Double protection
- CSA :CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
- VDE :DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)
説明
RV1S9231A は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いた高速フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMR),大電流,高速スイッチングを実現し,IGBT のゲート駆動用に最適です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Parametric Subcategory | IGBT Drive |
| Channels (#) | 1 |
| Peak Output Current IPK (A) | 2.5 |
| Supply Voltage (V) | 15 - 30 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| DC IFLH max. (mA) | 5.2 |
| SW tPLH, tPHL max. (ns) | 175 |
| SW PWD max. (ns) | 75 |
| SW PDD max. (ns) | 90 |
| CMTI min. (kV/µs) | 50 |
| UVLO | No |
| CLAMP | No |
| Desat | No |
| Creepage Distance (mm) | 8.2 |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) | Approved |
| Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) |
|---|---|---|
| LSSO5 | 2.5 x 7.5 x 2.1 | 5 |
アプリケーション・ブロック図
| イーサネット対応産業用6軸および9軸モータ制御 ロボティクスおよび産業用途向けに設計された高精度かつ効率的な6軸および9軸モータ制御。 | |
| スマート堆肥メーカー Wi-Fi、モータドライブ、タッチコントロールを特徴とするスマート堆肥メーカー設計により、迅速かつ効率的なプロトタイピングを実現します。 | |
| ハイパワー10.5kWモータ制御 ハイパワーモータ制御システムは、効率的なMCU管理と柔軟な接続により、10.5kWをサポートします。 | |
| 20kW 三相PFCインバータ 三相PFCインバータは、効率的な制御通信にルネサスMCUを使用し、最大20kWの電力をサポート | |
| トーテムポールインターリーブPFC方式デジタル電力変換装置 トーテムポールPFCおよびLLC共振DC/DCコンバータを搭載した高効率電源プラットフォーム。 | |
| スマートヒートポンプ 高性能デュアルモータ制御とIoT接続を備えたエネルギ効率の高いヒートポンプ設計。 | |
| 大電力AC/DC電源アダプタ このAC/DC電源アダプタ充電器は、安定性のためのPFC、ZVSコントローラ、および簡単な構成を備えています。 | |
| スマート圧力鍋 スマート圧力鍋は、ステップバイステップのガイダンス、Wi-Fiの更新、正確な調理、およびエネルギ効率を提供します。 | |
| 産業用ネットワーク&機能安全対応モータ制御システム このモータ制御システムは、MPUとMCUを統合して、効率的な産業用モータ制御とネットワーキングを実現します。 | |
| バッテリフォーメーション・検査システム ルネサスの32ビットMCUは、双方向電力変換、正確なバッテリ測定および制御を可能にします。 | |
| 灌漑用スマートソーラーポンプコントローラ 太陽灌漑システムは、エネルギ効率を高め、グリッドへの依存を減らし、スマートで精密な制御を可能にします。 | |
| ACドライブ&汎用インバータシステム このシステムは、ACドライブと汎用(GP)インバータの基本構成と必須コンポーネントを提供します。 |
適用されたフィルター