メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 超低スタンバイ電力(10mW未満)
  • 可聴ノイズなし
  • 低自己消費電流(80μA未満)
  • 出力電圧最低3.3V
  • 周波数ディザリングを備える低EMI
  • 7 Ld SOICパッケージ
  • プログラム可能なPFMはさまざまなスタンバイ電力要件に対するCOUTの最適化が可能
  • 保護機能:短絡保護(SCP)、過負荷保護(OLP)、過電圧保護(OVP)、オープンフィードバック保護、過熱保護(OTP)

説明

RAA223021は汎用入力AC/DCスイッチングレギュレータで、降圧モードで最大出力電力8W、フライバックモードで最大12Wを供給する700VのMOSFETを内蔵しています。出力電圧を最低3.3Vに設定することが可能です。

700V AC/DCレギュレータは、降圧、一次側制御フライバック、二次側制御フライバックなど、様々なトポロジに対応します。

RAA223021は高負荷時のコンスタントオフタイム制御方式と軽負荷動作のパルス周波数変調(PFM)を統合しています。 コンスタント・オフタイム方式によりスイッチング周波数がおよそ50kHzと可聴周波数帯域以上となる様制御されています。PFMは優れた軽負荷時の効率と超低消費電力(負荷なしで10mW未満)を提供するとともに、潜在的な可聴ノイズを除去します。 電力効率は最大75%まで達成されます。 内蔵の周波数ディザリングはさらにEMI ノイズスペクトルを削減できます。

RAA223021には低い入力電圧で入力回路の過電流を防ぐ入力ブラウンアウト保護や、短絡、過負荷、過電圧、オープンフィードバックなど出力フォルト条件下で動作するプロテクション機能(自動復帰)も備えております。

RAA223021はSOIC-7パッケージをお求めいただけます。

パラメータ

属性値
Output Power Max (W)12
TopologyNon-isolated buck | Isolated Flyback
AC Input Voltage (Min) (V)20
AC Input Voltage (Max) (V)305
DC Output Voltage (Min) (V)3.3
DC Output Voltage (Max) (V)54
Switching Frequency (KHz)43 - 43
Control TypeConstant off-time PFM
RDS (ON) (Ohms)4
ISW (Typical) (mA)1100
Temp. Range (°C)-40 to +125°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOICN8.7 x 3.9 x 0.0071.3

アプリケーション・ブロック図

Value oven platform block diagram featuring a single-MCU architecture for cooking control, user interface, temperature sensing, display management, and load control.
Scalable Oven Platform
Scalable oven platform enabling flexible HMI, connectivity, advanced cooking functions, and predictive maintenance across value to premium designs.
GaN half-bridge Arduino shield design block diagram features a 400VDC, >2kW isolated power stage using cascode E-mode GaN technology for high-frequency wireless power transfer, motor control, and rapid MCU prototyping.
400VDC、2kW以上対応GaNハーフブリッジArduinoシールド
最大2kWの高効率AC/DC電力変換を実現し、拡張性のあるプロトタイピングが可能な、400V GaNハーフブリッジ搭載のArduinoシールド
Three-phase Vienna rectifier system block diagram features SiC rectifiers, high-efficiency Renesas GaN switches, and boost inductors.
3.6kW Vienna整流器
低THD、ほぼ1の力率、および安定化DCバスを備えた高効率AC/DC変換用、3.6kW 3相GaNベースのVienna整流器。
Smart compost maker block diagram showing AC-powered motor control, temperature and humidity sensing, Wi-Fi connectivity, heating coil control, and an MCU-based system for automated composting management.
スマート堆肥メーカー
Wi-Fi、モータドライブ、タッチコントロールを特徴とするスマート堆肥メーカー設計により、迅速かつ効率的なプロトタイピングを実現します。
High-Power 10.5kW Motor Control Block Diagram
ハイパワー10.5kWモータ制御
ハイパワーモータ制御システムは、効率的なMCU管理と柔軟な接続により、10.5kWをサポートします。
Unified Speed Control Solution for BLDC Ceiling Fans Block Diagram
BLDCモータ搭載シーリングファン用の統合速度制御プラットフォーム
BLDCシーリングファン用の統合プラットフォームは、多様な速度制御オプションを提供し、在庫とBOMコストを削減します。
Portable EV Charger Block Diagram
EV用ポータブル充電器
48Vバッテリスタックを搭載したEV用のポータブルDC充電器で、Bluetooth接続に対応。
High-wattage AC/DC power adapter block diagram features an interleaving PFC control, ZVS controller, and passive components to adjust voltage, current, and wattage.
大電力AC/DC電源アダプタ
このAC/DC電源アダプタ充電器は、安定性のためのPFC、ZVSコントローラ、および簡単な構成を備えています。
400V/2kW Synchronous Motor Controller with HMI Controller Block Diagram
HMI コントローラ付き400V/2kW 同期モータコントローラ
400V/2kWの同期モータコントローラと産業用HMIコントローラ、AC/DC電源の組み合わせ。
Energy-Efficient Single-Burner Induction Cooktop Block Diagram
高効率誘導加熱器
省エネ機能を備えた迅速で均一な加熱のための高効率誘導加熱技術。
Triac-Based Motor Controller Block Diagram
トライアックベースモータコントローラ
トライアックベースのモータコントローラは、コスト効率と信頼性に優れたACモータ制御を提供し、小規模なシステムにも簡単に搭載できます。

その他アプリケーション

  • 家電
  • ホームオートメーション、IoT、センサ
  • メータ、産業機器
  • バイアス電力

適用されたフィルター