メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 30mΩ、650V GaNデバイス、TOLTパッケージ
  • JEDEC認定のGaN技術
  • ダイナミックRDS(on)eff 生産テスト済み
  • リバースリカバリーチャージゼロ
  • クロスオーバー損失の低減
  • ハードスイッチ回路とソフトスイッチ回路の両方で効率が向上し、次のことが可能になります。
    • 電力密度の向上
    • システムのサイズと重量の低減
    • システムコストの全体的な削減

説明

上面冷却型TOLTパッケージに収められたTP65H030G4PRS、650V、30mΩの窒化ガリウム(GaN)FETは、ルネサスのGen IV plus SuperGaN® プラットフォームを使用したノーマリオフデバイスです。 高電圧GaN高電子移動度トランジスタ(HEMT)と最適化された低電圧シリコンMOSFETを組み合わせて、優れた性能、標準的なドライブ回路との互換性により設計の容易さ、および高信頼性を実現します。

パラメータ

属性値
Blocking CapabilityUni-Directional Switch
Qualification LevelStandard
Vds min (V)650
V(TR)DSS max (V)800
RDSON (Typ) (mΩ)30
RDSON (max) (mΩ)41
Vth typ (V)4
Id max @ 25°C (A)55.7
Qg typ (nC)24.5
Qoss (nC)135
Ron * Qoss (FOM)4050
Ciss (Typical) (pF)1500
Coss (Typical) (pF)127
Mounting TypeSurface Mount
Temp. Range (°C)-55 to +150°C

パッケージオプション

Pkg. Type
TOLT

アプリケーション・ブロック図

800V to 48V DCX system block diagram showing an isolated LLC-resonant DC transformer that converts 800V DC to 48V DC using GaN FETs and gate drivers for high-efficiency power delivery.
800V~48V DCXシステム
800V DCバスを48V DCに効率的に変換し、電気的絶縁を実現することで、高密度かつ高効率な電力供給を可能にします。
3.3kW isolated motor drive system block diagram showing a controller connected to a 400V GaN inverter with isolated power, sensing, and feedback circuits.
絶縁型モータドライブパワーステージ
最大3kWの高性能モータアプリケーション向け絶縁型GaNベース三相インバータモータドライブパワーステージ
3.3kW integrated OBC and DC/DC block diagram showing a shared-transformer architecture that combines onboard charging and HV-to-LV DC/DC conversion for simultaneous high-voltage and 12V battery charging.
3.3kW OBC・DC/DC一体型システム
共有トランスを使用した3.3 kW OBCおよびHV-LV DC/DCの統合プラットフォームで、高電圧バッテリと低電圧バッテリの同時充電が可能です。
GaN half-bridge Arduino shield design block diagram features a 400VDC, >2kW isolated power stage using cascode E-mode GaN technology for high-frequency wireless power transfer, motor control, and rapid MCU prototyping.
400VDC、2kW以上対応GaNハーフブリッジArduinoシールド
最大2kWの高効率AC/DC電力変換を実現し、拡張性のあるプロトタイピングが可能な、400V GaNハーフブリッジ搭載のArduinoシールド
3.7kW single-stage matrix converter block diagram features bidirectional switch (BDS) GaN devices and a compact high‑frequency transformer.
3.7kWシングルマトリックスコンバータ
BDS GaNデバイスと高周波トランスを採用した高効率シングルAC/DCマトリックスコンバータで、コンパクトかつ高出力の動作を実現します。
Block diagram of the smart BLDC ceiling fan features a high-performance motor control and PFC block powered by the MCU and Bluetooth LE connectivity.
スマートBLDCシーリングファン(PFC付き)
スマートシーリングファンは、センサレスベクトル制御とリモートWi-Fi/Bluetooth LE操作により、空気質を向上させます。

その他アプリケーション

  • AIデータセンターおよびテレコム電源
  • E-モビリティ充電
  • PVインバーター
  • 無停電電源装置(UPS)
  • Battery Energy Storage System (BESS)

適用されたフィルター