メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

スイッチング用途(モータ駆動など)、ロードスイッチ用途に適したMOSFETです。 低オン抵抗、高速スイッチング、高ロバスト性を実現します。

パラメータ

属性
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-220F
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)600
ID (A)5
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)1600
Pch (W)29
Ciss (Typical) (pF)600
Qg typ (nC)19
Series NameRJK Series

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)
TO-220FPA3

アプリケーション・ブロック図

Block diagram of the smart BLDC ceiling fan features a high-performance motor control and PFC block powered by the MCU and Bluetooth LE connectivity.
スマートBLDCシーリングファン(PFC付き)
スマートシーリングファンは、センサレスベクトル制御とリモートWi-Fi/Bluetooth LE操作により、空気質を向上させます。

適用されたフィルター