適用されたフィルター
Renesas Boards & Kits
Go Configure™ Development Board
GreenPAKイントロダクションキットライト
SLG4DVKLITEINTRO-KITは、GreenPAK™プログラマブル・ミックスドシグナルICを用いた新規プロジェクトを開始するエンジニアや開発者向けに設計されたオールインワン開発キットです。 キットには、USBケーブル付きSLG4DVKLITE Lite開発ボードと10枚のDIPプロトボード(SLG46120V-DIP、SLG46721V-DIP、SLG46620V-DIP、SLG46537V-DIP、SLG46826V-DIP、 SLG47105V-DIP、SLG47004V-DIP、SLG47003V-DIP、SLG47011V-DIP... 続きを読む
5AプログラマブルミックスドシグナルIC負荷ボード
QCIOT-ELOADPOCZ電子負荷ボードは、 QuickConnect エコシステム用のプログラム可能な電子負荷で、プロトタイピング中にシステムのストレステストを行えます。
このボードは、電流負荷を選択するための I2C 対応コントローラとして機能するSLG4BE46142Vプログラマブルミックスドシグナル IC を内蔵しています。
このボードは、オンボードセンサをコネクタを介して必要なMCU評価キットに接続するための標準のPmod™タイプ6A(拡張I2C)接続を提供します。 QCIOT-ELOADPOCZは、ボードの両側にPmodコネクタを備えており... 続きを読む
このボードをリモートでテストする
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
このボードをリモートでテストする
GreenPAK先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタ
GreenPAK™先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタは、SLG46xxxV-DIPおよびSLG47xxxV-DIPプロトタイピングボードをGreenPAK先行開発ボードと併用できます。 それは、高度な開発プラットフォームとDIP開発プラットフォームの間の架け橋として機能します。
GreenPAKシリアルデバッガボード(GSD)
GreenPAK™シリアルデバッガ(GSD)デバイスは、複数回の書き込みが可能な不揮発性メモリ(NVM)を備えたGreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスIC製品のプログラミング、またはI²Cインタフェースを備えた全てのGreenPAKチップの相互接続ロジック、I/O、マクロセルの設定に使用できます。 このデバイスは、開発の最終段階でボード上でのデバッグが最も容易な時期に非常に役立ちます。
GSDはGreenPAK Designerバージョン6.xx以降と連携します。 開発プラットフォーム選択ウィンドウでGSDを選択し... 続きを読む
GreenPAK SLG47004V評価ボード
SLG47004V-EVB評価ボードは、SLG47004 AnalogPAK™プログラマブル・ミックスドシグナルICを使用したアナログ回路の高速プロトタイピングおよびテスト向けに設計された柔軟なハードウェアプラットフォームです。 構成可能なオペアンプセクション、デジタル可変抵抗器、レールツーレールのアナログスイッチ、豊富なテストポイントを備え、複数の電源オプションに対応しています。 このボードはGo Configureソフトウェアハブとシームレスに統合され、容易な設定、エミュレーション、デバッグを実現します。これにより、幅広い混合信号アプリケーションの開発と評価に最適です。
GreenPAK SLG47004 20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG47004V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG47004 AnalogPAK™プログラマブル・ミックスドシグナルICを使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™先行開発ボードで使用するには、DIPアダプター(SLG4SA-DIP)が必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 このボードは設計プロトタイピングとテストを迅速化できます。 基板サイズは0.43×1.67インチと小型で、20ピンDIPパッケージを採用し、ピン間隔は0.3インチです。... 続きを読む
AnalogPAK SLG47004開発キット(ソケットアダプタ付き)
SLG47004V-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced開発ボードまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG47004V-SKTキットには、SLG4SA24AA-30x30ソケットアダプタと、SLG47004V AnalogPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICサンプル20個が含まれます。
SLG46xxxV-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと併用すると、GreenPAK先行開発ボードおよびLite開発ボードは... 続きを読む
GreenPAK導入キット
SLG4DVKINTRO導入キットは、新規に開発を始めるお客様に最適です。 この包括的なキットには、SLG4DVKADV GreenPAK先行開発ボードと、開発ボードとシームレスに連携するように設計されたSLG4SA-DIPアダプタが含まれています。 さらに、キットには、SLG46120V-DIP、SLG46721V-DIP、SLG46620V-DIP、SLG46537V-DIP、SLG46826V-DIPが各2枚、SLG47105V-DIPとSLG47004V-DIPが各1枚ずつ、DIPプロトボードが各種付属します。 開発中の接続性と使いやすさをサポートするため... 続きを読む