メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

48Vモビリティプラットフォーム

概要

説明

電動モビリティプラットフォームは、電動自転車、電動スクーター、フォークリフト、ハイブリッド電気自動車など、さまざまな用途で急速に拡大しています。 ルネサスは、低電圧と低コスト、機能と効率の向上、高電力と高トルクなど、特定の要件をターゲットにしたカスタマイズ可能な設計をエンジニアに提供する、汎用性の高い48Vモビリティプラットフォームを提供しています。 この適応性のある設計は、さまざまなモーターソリューションの開発に不可欠なビルディングブロックを提供し、幅広い電動モビリティアプリケーションに最適な性能と柔軟性を確保します。

このシステムのメリット:

  • 低電圧と低コスト、強化された機能と効率、または高電力と高トルクのソリューションのための完全な設計オプション。
  • さまざまな電気モータ駆動ソリューションと電圧範囲との汎用性の高い互換性。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioWireless Power TransmitterWireless Power TransmitterWireless Power TransmitterSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4US069US069US069MultiplexerMultiplexerMultiplexerBattery PackBattery PackBattery PackLine InLine InLine InBFE and Charger BoardBFE and Charger BoardBFE and Charger BoardBattery 3-CellSheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Line 1pt.1552Line 1pt.1608Sheet.50Sheet.51Signal GroundSheet.53Sheet.54Sheet.55Sheet.56Sheet.57Sheet.58Sheet.59Sheet.60Sheet.61Sheet.62Sheet.63Sheet.64Sheet.65Sheet.66Sheet.67Sheet.68Sheet.69Sheet.70Sheet.71Sheet.72Sheet.73Sheet.74Sheet.75Sheet.76Sheet.77Sheet.78Sheet.79Sheet.80Sheet.81Sheet.82Sheet.83Sheet.84Sheet.85Sheet.86Sheet.87Sheet.88Sheet.89Sheet.90Sheet.91Sheet.92Sheet.94Sheet.95Sheet.97Sheet.98Sheet.99Sheet.100Sheet.101Wireless Receiver Board (Optional)Wireless Receiver Board (Optional)Wireless Receiver Board (Optional)Sheet.106Sheet.107Sheet.108Sheet.109Sheet.110Sheet.114Sheet.115Sheet.116Sheet.117Sheet.118Sheet.119Sheet.120Sheet.121Sheet.122Sheet.123Sheet.124Sheet.125Sheet.126Sheet.127Sheet.128Sheet.129Sheet.130Sheet.131Sheet.132Sheet.133Sheet.134Sheet.135Sheet.136Sheet.137Sheet.138Sheet.139Sheet.140Sheet.141TransformerLine.841Inductor Air Core.509Sheet.145Sheet.146Sheet.147Sheet.148Sheet.149Sheet.150Sheet.151Sheet.152Sheet.153Line.29Inductor Air Core.212Sheet.156Sheet.157Sheet.158Sheet.159Sheet.160Sheet.161Sheet.162Sheet.163Sheet.164Sheet.165Sheet.172Sheet.173Sheet.174Sheet.176Sheet.177Sheet.178Sheet.179Bluetooth LE Control Board (Optional)Bluetooth LE Control Board (Optional)Bluetooth LE Control Board (Optional)UART to USBUART to USBUART to USBAntennaSheet.185Sheet.186Sheet.187Sheet.188Sheet.189Sheet.190Sheet.193Sheet.194Sheet.195 DC/DC ConverterDC/DC ConverterDC/DC ConverterLDOLDOLDOMotor Control SensorsMotor Control SensorsMotor Control SensorsHalf-Bridge Driver x3Half-Bridge Driver x3Half-Bridge Driver x3Op Amp 3Op AmpOp AmpHall SensorsHall SensorsHall SensorsResistor RheostatSheet.211Resistor - Fixed.128Ground (earth)Sheet.214Sheet.215Sheet.216Sheet.217Sheet.218Sheet.226Sheet.227Resistor - FixedSheet.230Sheet.232Sheet.234Sheet.235Sheet.237Sheet.238Sheet.240Sheet.241Sheet.245Sheet.247Sheet.252Sheet.253Sheet.257Connector 1.168Connector 1.168.260Sheet.262Connector 1.168.2633.3V3.3V3.3VSheet.270Sheet.271Sheet.273Sheet.274Sheet.275Sheet.276Sheet.279Sheet.280Sheet.281Sheet.282Cellphone connectivity to e-scooter via BLE for: Throttle control, Battery status, GPS connection, Save history of routesCellphone Connectivity to E-scooter via Bluetooth LE for: Thr...Cellphone Connectivity to E-scooter via Bluetooth LE for:· Throttle Control· Battery Status· GPS Connection· Save History of RoutesSheet.286Sheet.287Sheet.288Sheet.289Debug USBDebug USBDebug USB USBUSBUSBSheet.294Sheet.29512V12V12V 48V48V48VSheet.310Connector 1.311Sheet.312Sheet.315Connector 1.316Sheet.317 3.3V3.3V3.3VSheet.319Sheet.320ThrottleThrottleThrottleSheet.322Sheet.324Sheet.326Sheet.327Sheet.328Sheet.329Sheet.330Sheet.331Sheet.332Sheet.333Sheet.337Connector 1.168.344Sheet.348Sheet.349Sheet.351Sheet.353Sheet.354Connector 1.168.355 48V48V48V 3.3V3.3V3.3V 3333Sheet.366Sheet.369Sheet.339Sheet.340Sheet.341Sheet.342Sheet.343Sheet.368Sheet.338Motor Control BoardMotor Control BoardMotor Control BoardMotorSheet.371Sheet.372MMWireless Charging ReceiverWireless Charging ReceiverWireless Charging Receiver VddVDDVDD I2CI2CI2CSheet.375MCUMCUMCUVddVDDVDD12-bit ADC12-bit ADC12-bit ADC GPIOGPIOGPIOPWMPWMPWMIRQIRQIRQI2CI2CI2CSI2CSI2CSI2C GPIOGPIOGPIOSheet.376SoCSoCSoC I2CI2CI2C VddVDDVDDBLE5.0BLE5.0BLE5.0 USBUSBUSB UARTUARTUARTMOSFET x6MOSFET x6MOSFET x6MOSFETMOSFETMOSFETMOSFETMOSFETMOSFET MOSFETMOSFETMOSFETMOSFETMOSFETMOSFETSheet.382Battery Front EndBattery Front EndBattery Front End VREGVREGVREGGPIOGPIOGPIOOp Amp 1Op AmpOp AmpOp Amp 2Op AmpOp AmpBuck-Boost ControllerBuck-Boost ControllerBuck-Boost Controller
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/48V-Mobility-Solution/20
Exiting Interactive Block Diagram

サポート