メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • VDSS = 80V
  • 標準駆動電圧対応:VGS(th) = 2.0~4.0V
  • 超低オン抵抗:RDS(on) = 2.4mΩ max.
  • ID=175A
  • 低入力容量
  • 低熱抵抗
  • パッケージ: SO8-FL (5x6)
  • 100% アバランシェテスト済み
  • Pb-free: RoHS対応
  • MSL1 (IPC/JEDEC J-STD-020)

説明

RBE024N08R1SZN6 NチャネルパワーMOSFETは、REXFET-1スプリットゲート技術を採用し、5x6 SO8-FLパッケージで提供されます。 SO8-FLパッケージは、超小型でリードレス設計を特徴とし、ウェッタブルフランクにより、熱性能の向上、信頼性の向上、組み立ての容易さを実現しています。

Renesasのスプリットゲートテクノロジーは、低RDS(on)とスイッチング能力を備え、高出力・高周波アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeSO8-FL 5x6 BSC
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)80
ID (A)175
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)2.4
Pch (W)165
Ciss (Typical) (pF)6900
Qg typ (nC)95
Series NameREXFET-1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
SO8-FL5.15 x 6.10 x 1.008

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Single-stage DAB-based solar microinverter block diagram leverages an Arm Cortex MCU and GaN bi-directional switch with low on‑state resistance and low switching capacitances.
シングルステージDAB方式ソーラーマイクロインバータ
本システムは、GaN (窒化ガリウム) ベースのマイクロインバータにより、500Wの高密度かつ高効率な電力を供給します
E-bike system block diagram features advanced Arm Cortex-M MCUs, power, and BMS devices.
e-BIKEシステム
高度なMCU、電源、BMSデバイスを備えた完全なe-BIKEシステムは、走行を延長し、制御を強化します。

その他アプリケーション

  • モータ制御
  • データセンター
  • エネルギーインフラ
  • 産業オートメーション
  • DC/DC電源変換
  • 電動工具
  • ロボティクス

適用されたフィルター