メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 標準駆動電圧対応:VGS(th) = 2.0V〜4.0V
  • 超低オン抵抗:RDS(on) = 1.5mΩ以下
  • 低入力容量
  • 低熱抵抗
  • 鉛フリー鉛めっき:RoHS対応
  • IPC/JEDEC J-STD-020によるモイスチャーレベル1

説明

RBE015N10R1SZPV NチャネルパワーMOSFETは、REXFET-1スプリットゲート技術を採用し、TOLGパッケージで提供されます。 TOLGパッケージはTOLLパッケージと同様のプロファイルとフットプリントですが、ガルウィングリードによる高い熱サイクル能力の利点があります。

Renesasのスプリットゲートテクノロジーは、低RDS(on)とスイッチング能力を備え、高出力・高周波アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTOLG
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)100
ID (A)340
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)1.5
Pch (W)468
Ciss (Typical) (pF)13000
Qg typ (nC)170
Series NameREXFET-1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
TOLG9.90 x 11.70 x 2.508

アプリケーション・ブロック図

48V mobility platform block diagram features an MCU, SoC, battery front-end IC, op amps and MOSFETs delivering the essential building blocks for developing various motor solutions.
48Vモビリティプラットフォーム
この48Vモビリティプラットフォームは、多様な電動モビリティアプリケーションに対応する汎用性と適応性に優れたソリューションを提供します。
Household water pump block diagram features a comparator that amplify signal data to an MCU from water-level sensors, photocouplers and gate drivers that prevent high voltage damage.
家庭用給水ポンプ
低消費電力、騒音低減、安全性の向上により、効率的な運転を実現したスマート給水ポンプシステム。
48V BLDC Motor Position Control Block Diagram
48V BLDC モータ位置制御
正確な制御、迅速なウェイクアップ、シームレスなコンポーネント統合を備えた効率的なBLDCモータシステム。

その他アプリケーション

  • 電源管理システム
  • モータ制御
  • DC/DCコンバータ

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Standard Pkg. TypeLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)
RBE015N10R1SZPV#GB0ActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
TOLG1ku | $1.65TOLG8#Embossed Tape1

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう