メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • デュアル出力、6Aピーク電流、並列接続可能
  • デュアルAND入力ロジック(入力およびイネーブル)
  • 標準オン抵抗 <1Ω
  • 指定されたミラープラトー駆動電流
  • 非常に低い熱インピーダンス(θJC = 3°C/W)
  • 3.3V CMOS、5V CMOS、TTL、およびVDDに比例したロジックレベルのヒステリシス入力ロジックレベル
  • 外付けRC部品による時間遅延用の高精度スレッショルド入力
  • 10nFの負荷を駆動する立ち上がり時間と立ち下がり時間は20nsです。

説明

ISL89163、ISL89164、およびISL89165は、イネーブル入力を備えた高速、6A、デュアルチャネルMOSFETドライバです。

すべてのロジック入力に高精度のスレッショルドを設定すると、外部RC回路を使用して、メイン・チャネル入力(INAとINB)とイネーブル入力ENAとENBの両方で正確で安定した時間遅延を生成できます。 これらの高精度のロジックスレッショルドが可能な高精度遅延により、これらのデバイスはデッドタイム制御や同期整流器に非常に役立ちます。イネーブルと入力のロジック入力は、代替ロジック実装のために交換できることに注意してください。 3つの入力ロジックスレッショルドが利用可能です: 3. 3V (CMOS)、5.0V(CMOSまたはTTL互換)、およびVDDに比例するCMOSスレッショルド。

いスイッチング周波数では、これらのMOSFETドライバは内部バイアス電流をほとんど使用しません。 個別のオーバーラップしない駆動回路を使用して各CMOS出力FETを駆動し、出力段でのシュートスルー電流を防止します。 起動シーケンスは、VDDがオンまたはオフになっているときに予期しないグリッチを防止するように設計されています。 VDD>UVLOのとき、少し遅れて出力がロジック入力に応答します。

パラメータ

属性値
Drivers (#)2
Input Voltage (Max) (V)16
Peak Output Current IPK (A)6
Rise Time (μs)20
Fall Time0.02
Turn On Delay (ns)25
Turn Off Delay (ns)25
IS (mA)5
Input Supply Range (V)4.5 - 16
Output Signal Range0 to +16
Input Signal Range0 to 16

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TDFN3.0 x 3.0 x 0.7580.5

アプリケーション・ブロック図

High-Performance & Low-Cost Digital Power Supply Block Diagram
高効率デジタル電源
革新的な臨界モードPFC + LLC電源は、高効率で正確な電力管理を提供します。
Grid-connected solar micro inverter block diagram features a 240MHz MCU with high-resolution PWM, MOSFETs, drivers, and optical coupled isolation amplifier.
グリッド接続ソーラーマイクロインバータ
高性能MCU、MOSFET、ドライバを搭載したグリッド接続ユニットを備えたソーラーマイクロインバータシステム。
Portable EV Charger Block Diagram
EV用ポータブル充電器
48Vバッテリスタックを搭載したEV用のポータブルDC充電器で、Bluetooth接続に対応。
High-wattage AC/DC power adapter block diagram features an interleaving PFC control, ZVS controller, and passive components to adjust voltage, current, and wattage.
大電力AC/DC電源アダプタ
このAC/DC電源アダプタ充電器は、安定性のためのPFC、ZVSコントローラ、および簡単な構成を備えています。
Power Supply for 5G Systems Block Diagram
5Gインフラ用電源
5G用電源は、さまざまな5Gアプリケーション向けに高効率、低ノイズ、安定なパフォーマンスを提供します。
PC Water Cooling System with Wireless Control Block Diagram
ワイヤレス制御付きPC用水冷システム
ワイヤレス制御、効率的な熱放散、柔軟な構成を備えた高度なPC用水冷システム。
Smart Solar Irrigation Pump Controller Block Diagram
灌漑用スマートソーラーポンプコントローラ
太陽灌漑システムは、エネルギ効率を高め、グリッドへの依存を減らし、スマートで精密な制御を可能にします。

その他アプリケーション

  • 同期整流器(SR)ドライバ
  • スイッチモード電源
  • モータドライブ、D級アンプ、UPS、インバータ
  • パルストランスドライバ
  • クロック/ラインドライバ

適用されたフィルター