概要
説明
このシンプルで費用対効果の高い設計は、標準PCB、ルネサスの位置センサ、受動部品、ターゲット金属などの既製のコンポーネントを利用しています。 センシング素子は、ルネサスのIC内部ではなく、PCB上のコイルのセットで構成されているため、センサシステムを特定の顧客アプリケーションに合わせて調整できます。 この柔軟性により、センサシステムをお客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。 絶対位置検出にデュアル誘導型位置センサ(IPS)を使用し、コイルサイズを最適化し、35mmモータなどの市場動向に合わせます。
システムの利点 :
- 予算にやさしいソリューションを提供しながら、最大250,000 RPMの高速回転をサポートします。
- お客様のアプリケーションに合わせてカスタマイズ可能で、3つの機械的実施形態フェーズすべてをサポートし、センサセクターに一致するモータの極ペアの数を備えています。
- MCUには、チャネル専用のサンプル&ホールド機能を備えた3つのADCユニットが含まれており、同期トリガでAD変換を開始できます。
- 15ビットと12ビットの実際の解像度で高精度を提供します。
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/absolute-inductive-position-sensor/54
Vcc Opt2 LDO
製品
RS-422/RS-485
製品
Outer Position Sensor
製品
System Control
製品
Inner Position Sensor
製品
Exiting Interactive Block Diagram