メインコンテンツに移動

48V BLDC モータ位置制御

概要

説明

BLDCモータの用途は、より小型で高効率な製品の需要により、急速に増加しています。 BLDC モータ設計の中核となるのは、安定で信頼性の高いモータ制御回路と、汎用的な MCU を組み合わせた安全制御アルゴリズムです。 モータ制御回路の主要部品には、MOSFETドライバ、汎用MCU、電圧レギュレータ、セルバランサ、バッテリチャージャなどがあります。 この48V位置制御システムは、これらのコンポーネントを統合して、さまざまな産業用アプリケーションに正確で効率的なモータ制御を提供します。

このシステムのメリット:

  • 超低消費電力マイコンを採用し、エネルギ効率化を実現。
  • 応答性の高い制御のために4μsの高速ウェイクアップ時間を提供します。
  • オペアンプとコンパレータを備えた12ビットADCを内蔵しています。
  • カスタマイズのための顧客プログラム可能なEEPROMにより、正確なセルバランシングとモニタリングを提供します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.694Sheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4US043US043US043Digital Power MonitorDigital Power MonitorDigital Power MonitorSwitching Regulator 1Switching RegulatorSwitching RegulatorGate DriverGate Driver x3Gate Driver x3UART to USB ConverterUART to USB ConverterUART to USB ConverterRS-485 TransceiverRS-485 TransceiverRS-485 TransceiverLevel Shifter 1Level ShifterLevel ShifterMCUMCUMCULevel Shifter 2Level ShifterLevel ShifterCurrent Sense Op AmpCurrent Sense Op AmpCurrent Sense Op AmpLDOLDOLDOSwitching Regulator 2Switching RegulatorSwitching RegulatorHall Sensor/EncoderHall Sensor/EncoderHall Sensor/EncoderReset ICReset ICReset ICAC AdaptorAC AdaptorAC AdaptorMotorSheet.644Sheet.645MMResistor - FixedSheet.652Sheet.653Sheet.654Sheet.655Sheet.656Sheet.657Sheet.658Sheet.659Sheet.660Sheet.661Sheet.662Sheet.663Sheet.664Sheet.665Sheet.666Sheet.667Sheet.668Sheet.669Sheet.670Sheet.671Sheet.672Sheet.673Sheet.674Sheet.675Sheet.676Sheet.677Sheet.678Sheet.679Sheet.680Sheet.681Sheet.682Sheet.683Sheet.684Sheet.685Sheet.686Sheet.687Sheet.693Ground (earth).696Sheet.697Sheet.698Sheet.699Sheet.70048V48V48VConnector 1.171Connector 1.171.703Connector 1.171.704Connector 1.171.706Connector 1.171.707Connector 1.171.7083.3V3.3V3.3VConnector 1.171.710Connector 1.171.711 5V5V5VConnector 1.171.713Sheet.714Ground (earth)Sheet.723Sheet.724Sheet.725Sheet.726Connector 1.171.727Connector 1.171.73012V12V12VConnector 1.171.732 PWMPWMPWMMOSFET x6MOSFET x6MOSFET x6Connector LineConnector Line.737PWM
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。