メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • VDSS = 150V
  • 標準駆動電圧対応:VGS(th) = 2.2~3.7V
  • 超低オン抵抗:RDS(on) = 3.4mΩ以下
  • ID = 200A
  • 低入力容量
  • 低熱抵抗
  • パッケージ:TOLL
  • 100%アバランチテスト済み
  • 鉛フリー鉛めっき:RoHS対応
  • IPC/JEDEC J-STD-020によるモイスチャーレベル1 

説明

RBE034N15R1SZQ4 NチャネルパワーMOSFETは、REXFET-1スプリットゲート技術を採用し、TOLLパッケージで提供されます。 TOLLパッケージは、超小型でリードレス設計を特徴とし、ウェッタブルフランクにより、熱性能の向上、信頼性の向上、組み立ての容易さを実現しています。

Renesasのスプリットゲートテクノロジーは、低RDS(on)とスイッチング能力を備え、高出力・高周波アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTOLL
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)150
ID (A)200
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)3.4
Pch (W)366
Ciss (Typical) (pF)6200
Qg typ (nC)86
Series NameREXFET-1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
TOLL9.90 x 11.68 x 2.308

アプリケーション・ブロック図

E-bike system block diagram features advanced Arm Cortex-M MCUs, power, and BMS devices.
e-BIKEシステム
高度なMCU、電源、BMSデバイスを備えた完全なe-BIKEシステムは、走行を延長し、制御を強化します。

その他アプリケーション

  • モータ制御
  • エネルギーインフラ
  • 産業オートメーション
  • DC/DC電力変換
  • 電動工具
  • ロボティクス

適用されたフィルター