メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • VDSS = 100V
  • 標準駆動電圧対応:VGS(th) = 2.0~4.0V
  • 超低オン抵抗:RDS(on) = 2.9mΩ以下
  • ID = 160A
  • 低入力容量
  • 低熱抵抗
  • パッケージ:SO8-FL (5x6)
  • 100%アバランチテスト済み
  • 鉛フリー鉛めっき:RoHS対応
  • IPC/JEDEC J-STD-020によるモイスチャーレベル1

説明

RBE029N10R1SZN6 NチャネルパワーMOSFETは、REXFET-1スプリットゲート技術を採用し、5x6 SO8-FLパッケージで提供されます。 SO8-FLパッケージは、超小型でリードレス設計を特徴とし、ウェッタブルフランクにより、熱性能の向上、信頼性の向上、組み立ての容易さを実現しています。

Renesasのスプリットゲートテクノロジーは、低RDS(on)とスイッチング能力を備え、高出力・高周波アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeSO8-FL 5x6 BSC
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)100
ID (A)160
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)2.9
Pch (W)165
Ciss (Typical) (pF)6500
Qg typ (nC)91
Series NameREXFET-1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
SO8-FL5.15 x 6.10 x 1.008

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Maglev conveyor system block diagram leverages NFC, industrial position sensing, microcontrollers, and advanced power and motor control technologies.
磁気浮上 (Maglev) コンベヤシステム
非接触型磁気浮上コンベヤは、スマートファクトリにおいて、正確な位置追従、同期動作、および効率的な電力供給を実現します。
Household water pump block diagram features a comparator that amplify signal data to an MCU from water-level sensors, photocouplers and gate drivers that prevent high voltage damage.
家庭用給水ポンプ
低消費電力、騒音低減、安全性の向上により、効率的な運転を実現したスマート給水ポンプシステム。
E-bike system block diagram features advanced Arm Cortex-M MCUs, power, and BMS devices.
e-BIKEシステム
高度なMCU、電源、BMSデバイスを備えた完全なe-BIKEシステムは、走行を延長し、制御を強化します。

その他アプリケーション

  • モータ制御
  • エネルギーインフラ
  • 産業オートメーション
  • DC/DC電力変換
  • 電動工具
  • ロボティクス

適用されたフィルター