メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 最大60Vのブートストラップ電源電圧
  • 専用イネーブルピン付き3.3Vおよび12VのLDO(HIP2104)
  • スリープモード時静止電流5µA
  • VDD低電圧ロックアウト
  • 3.3Vまたは5VのCMOS互換入力(ヒステリシス)
  • ブートストラップFETを内蔵(従来のブートストラップダイオードを置換可能)
  • HIP2103は、3x3mm、8LdのTDFNパッケージで入手可能
  • HIP2104は、4x4mm、12LdのDFNパッケージで入手可能
  • 鉛フリー (RoHS 準拠)

説明

HIP2103およびHIP2104はDCモータ、三相ブラシレスDCモータ、その他類似の負荷が掛かるアプリケーション向けに設計されたハーフブリッジドライバです。2つの入力(HIとLI)は、ハイサイドドライバ(HO)とローサイドドライバ(LO)を独立に制御します。HIとLIはイネーブル/ディセーブルの設定が可能であり、マイコンとの接続数を減らしてコストを低減できます。スリープモード時のIDDバイアス電流が小さいため、デバイスが使用されていない時のバッテリー消耗を防ぐことができ、ドライバーをバッテリーから切り離すための外部スイッチが不要になります。すべての入力(LI、HI、VDen、VCen)にプルダウン抵抗を内蔵しているため、外部抵抗の必要性が軽減されます。LO出力のアクティブLow抵抗プルダウンにより、スリープモード時、またはVDDが低電圧誤動作防止(UVLO)スレッショルドを下回ったときに、ローサイドブリッジFETがオフのままになります。HIP2104は、12Vリニア・レギュレータと3.3Vリニア・レギュレータを搭載し、それぞれ独立したイネーブル・ピンを備えています。12VレギュレータはVDDに内部バイアスを供給し、3.3Vレギュレータは外部マイクロコントローラ(あるいは他の低電圧IC)にバイアスを供給するので、ディスクリートLDOやDC/DCコンバータが不要になります。

パラメータ

属性値
Bootstrap Supply Voltage (Max) (V)60
VBIAS (Max) (V)14
Peak Pull-up Current (A)1
Peak Pull-down Current (A)2
Turn-On Prop Delay (ns)23
Turn-Off Prop Delay (ns)27
Rise Time (μs)0.021
Fall Time17
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Input Logic Level3.3V/TTL
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN4.0 x 4.0 x 0.90120.5

アプリケーション・ブロック図

Wi-Fi Garage Door Control Block Diagram
Wi-Fi接続ガレージシャッターコントローラ
Wi-Fiガレージシャッターコントローラは、SoftAPモードでのスマートフォン制御と簡単なプロトタイピングオプションを提供します。
Motor Control for Power Tools Block Diagram
電動工具用の汎用性の高いモータ制御
MCU駆動のモータ制御により、性能が向上し、設計が簡素化され、電動工具の効率が向上します。
Smart BLDC Ventilation Fan Block Diagram
スマートBLDCモータファン
スマートBLDCモータファンコントローラは、空気の質を改善し、エネルギコストを削減し、VOC、湿気、CO2を検出します。

その他アプリケーション

  • ハーフブリッジ、フルブリッジ、BLDCモータードライブ
  • UPSおよびインバータ
  • クラスDアンプ
  • ハーフブリッジドライバを必要とするスイッチモード電源回路

適用されたフィルター