特長
- 電源電圧:3.3V±0.3Vまたは5.0V±0.5V
- 動作温度範囲:-40°C~+125°C
- 出力インタフェース:高速UART、ABI、step/dir、I2C
- 回転速度:最大600k rpm、伝搬遅延は100ns以下
- 最大19ビット分解能、15ビット精度の高精度センサ(バーニア型メータを構成の場合)
- ABI、step/dir使用時 パワーオン即時絶対位置検出 (True power-on)
- モータ軸上と軸横の実装をサポート
- エアギャップの変動を補正する自動ゲインコントロール(AGC)
- 精度向上のための自動校正と16点線形化
- オンチップ故障診断
- 外部補助センサ入力
- ルネサスの誘導型位置センサコイル最適化ツールを使用した完全にカスタマイズ可能なセンシング素子設計
説明
RAA2P3226は、産業用アプリケーションの絶対回転角、直線、または円弧状位置検出用に設計された、マグネットフリーの誘導型位置センサICです。 渦電流の原理に基づいて動作し、1 つの送信コイルと 2 セットの受信コイルで構成される一連のコイルの上を移動している単純な金属ターゲットの位置を検出します。 デュアルレシーバーセットを備えたこのRAA2P3226は、高性能センサソリューションに最適で、最大19ビットの分解能と15ビットの精度を実現します。
誘導式のセンシング技術は、より高い柔軟性、より容易なシスム統合、および性能、信頼性、コストパフォーマンスの向上など、磁気を用いたセンシング技術と比較して大きな利点を提供します。 その結果、広範な産業用途で好まれる選択肢となりつつあります。
アプリケーション・ブロック図
| ターンテーブルシステム このターンテーブルシステムは、正確なモータとオーディオ制御のための低消費電力MCUとRIAAプリアンプを備えています。 | |
| 小型BLDCモータサーボ BLDCモータサーボは、正確で効率的な統合制御により、最大75Wのモータを駆動します。 |
その他アプリケーション
- 光学式エンコーダの置き換え
- 磁気エンコーダの置き換え
- リニアモータ
- ロボット
- 医療機器
- 産業オートメーション