メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

MCI-LV-1は永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができるインバータボードです。対応するCPUボードと組み合わせて使うことで、モータ制御評価をすぐに始めることができます。

特長

使用製品

サンプル&ご購入

MCI-LV-1

RTK0EM0000S04020BJ

アクティブ
1u | $282.35参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Renesas Flexible Motor Control Communication Board

MC-COM アクティブ

MC-COMはルネサス製MCUとシリアル通信を行うための通信ボードです。RAマイコンやRXマイコンを搭載した各種CPUボードと接続することができます。通信信号は電気的に絶縁されているため、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RA6T2 MCU Group

MCB-RA6T2 アクティブ

本製品はRA6T2を搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RA6T2を使ったモータ制御が簡単に実現可能です。
対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

本製品にはVersion 1 (型名RTK0EMA270C00000BJ)とVersion 2 (型名RTK0EMA270C00002BJ)の2つのバージョンがあります。

  • Version 1は高電圧インバータボードのシングルPFC制御のみ対応であり、Version2はPFC制御(シングルPFC制御... 続きを読む

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RA6T3 MCU Group

MCB-RA6T3 アクティブ

本製品はRA6T3を搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RA6T3を使ったモータ制御を簡単に実現できます。

対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RA4T1 MCU Group

MCB-RA4T1 アクティブ

本製品はRA4T1を搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RA4T1を使ったモータ制御を簡単に実現できます。

対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

Renesas Flexible Motor Control Kit for RX26T MCU Group

MCK-RX26T アクティブ

MCK-RX26Tは永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RX26Tを用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。

本製品にはVersion 1 (型名RTK0EMXE70S00020BJ)とVersion 2 (型名RTK0EMXE70S00021BJ)の2つのバージョンがあります。

  • Version 1とVersion 2は同梱しているCPUボード(MCB-RX26T Type A)のVersionが異なります... 続きを読む

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RX26T MCU Group

MCB-RX26T-TYPE-A アクティブ

本製品はRX26Tを搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RX26Tを使ったモータ制御が簡単に実現可能です。対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

RX26Tを搭載したCPUボードはType A,B,Cの3種類があり、それぞれ搭載しているMCUが異なります。

  • Type A: R5F526TFCDFP (100pin, ROM/RAM=512KB/64KB, without TSIP-Lite)
  • Type B: R5F526TFDDFP (100pin,... 続きを読む

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RX26T MCU Group with Trusted Secure IP (TSIP-Lite)

MCB-RX26T-TYPE-B アクティブ

本製品はRX26Tを搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RX26Tを使ったモータ制御が簡単に実現可能です。対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

RX26Tを搭載したCPUボードはType A,B,Cの3種類があり、それぞれ搭載しているMCUが異なります。

  • Type A: R5F526TFCDFP (100pin, ROM/RAM=512KB/64KB, without TSIP-Lite)
  • Type B: R5F526TFDDFP (100pin,... 続きを読む

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RX26T MCU Group

MCB-RX26T-TYPE-C アクティブ

本製品はRX26T(型名:R5F526TACDFM)を搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RX26Tを使ったモータ制御を簡単に実現できます。

対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RA8T1 MCU Group

MCB-RA8T1 アクティブ

本製品はRA8T1を搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RA8T1を使ったモータ制御を簡単に実現できます。また本ボード単体でのRA8T1 MCU評価が可能です。

対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

Renesas Flexible Motor Control Inverter Board for 100V/200V Three-Phase BLDC/Induction Motor

MCI-HV-1 アクティブ

高電圧(100V/200V)のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

Flexible Motor Control Inverter Board for Three-Phase BLDC/Induction Motor for Industrial Application, 200-240VAC 3PH Input

MCI-HV-2-3PH アクティブ

高電圧のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

本製品は入力電圧として3 相AC200~240V 50/60Hzのみに対応しています。

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RA2T1 MCU Group

MCB-RA2T1 アクティブ

本製品はRA2T1を搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RA2T1を使ったモータ制御を簡単に実現できます。対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

Renesas Flexible Motor Control Kit for RA8T2 MCU Group

MCK-RA8T2 アクティブ

MCK-RA8T2は、永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使用したモータ制御を簡単に評価できる開発キットです。 このキットには、RA8T2 CPUボード(MCB-RA8T2)、インバータボード(MCI-LV-1)、永久磁石同期モータ、およびケーブルやスペーサーなどのアクセサリが含まれています。 このキットをサンプルコードとQE for Motor(どちらもWebサイトからダウンロード可能)と一緒に使用すれば、RA8T2によるモータ制御の評価を開始できます。

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RA8T2 MCU Group

MCB-RA8T2 アクティブ

モータ制御用CPUボードMCB-RA8T2には、RA8T2 マイコンが搭載されています。 対応インバータボードと組み合わせることでRA8T2を使用したモータ制御を簡単に実現できます。 また、対応した通信ボードを使用することで、CPUボードをPCから電気的に絶縁することができ、安全にモータ制御の評価とデバッグを行うことができます。本CPUボードは単体での評価、あるいはユーザーの開発したボードに接続してMCU機能の評価を行うことも可能です。

Flexible Motor Control Inverter Board for Three-Phase BLDC/Induction Motor for Industrial Application, 200-240VAC 1PH Input

MCI-HV-2-1PH アクティブ

高電圧のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

本製品は入力電圧として単相AC200~240V 50/60Hzのみに対応しています。

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RX14T MCU Group

MCB-RX14T アクティブ

MCB-RX14Tは、48MHzエントリーレベル32ビットMCU RX14Tを搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RX14Tを使ったモータ制御が簡単に実現可能です。対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。