メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 標準駆動電圧対応:VGS(th) = 2.0~4.0V
  • 低オン抵抗:RDS(on) = 2.0mΩ以下
  • 低入力容量
  • 産業用アプリケーション向けに設計

説明

40V製品は、低オン抵抗を特長としています。加えて、入力容量、及びゲート電荷を低減し、より効率的なスイッチングを可能にします。この技術により、高速スイッチングと低電力損失を実現できるため、電力効率が向上します。 さらに、耐久性と信頼性が向上し、モーター制御やバッテリー管理システムなどの産業用途に適しています。

パラメータ

属性値
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeSO8-FL 5x6 BSC
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)40
ID (A)100
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)2
Pch (W)100
Ciss (Typical) (pF)4160
Qg typ (nC)83
Series NameANL4

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
SO8-FL5.15 x 6.10 x 1.008

アプリケーション・ブロック図

Classic cordless brushless drill block diagram featuring a sensored trapezoidal control algorithm executed by a motor control MCU.
コードレスブラシレスモータドリル
コードレスブラシレスモータドリルの設計が、パワー、精度、そして接続性を実現します。
Multi-Functional Cordless Drill with Wire Detection Block Diagram
電線検出機能付き多機能コードレスドリル
IoTを備えたコードレスドリル設計により、電線検出、Bluetooth制御、角度調整、視認性の向上が可能になります。
Cordless leaf blower system interactive block diagram features a low-power MCU and smart gate driver offering adjustable speeds, rechargeable battery, and versatile design.
コードレスリーフブロワ
20Vコードレスリーフブロワは、調整可能な速度、スマートモータ、充電式バッテリ、および用途の広いデザインを特長としています。

その他アプリケーション

  • ステッパーモータ
  • バッテリマネジメントシステム(BMS)
  • 電動工具
  • バッテリ駆動のアプリケーション

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) Free
RBE020N04R0SZN6#HB0ActiveAvailable在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
SO8-FL1ku | $0.448#Embossed Tape1Yes

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。