メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

MC-COMはルネサス製MCUとシリアル通信を行うための通信ボードです。RAマイコンやRXマイコンを搭載した各種CPUボードと接続することができます。通信信号は電気的に絶縁されているため、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

特長

使用製品

サンプル&ご購入

MC-COM

RTK0EMXC90S00000BJ

アクティブ
1u | $176.47参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

モータ制御向けCPUカード

MOTOR-CPU-CARD アクティブ

モータ制御向けCPUカードはEvaluation System for BLDC Motorのオプションボードです。

評価したいマイコンを搭載したCPUカードとEvaluation System for BLDC Motorを使用することで、該当マイコンを用いたモータ評価を簡単に行うことができます。

*本ページ記載のボード製品につきましては、RoHS2の技術要件の適合確認が済んでおりません。

Evaluation System for BLDC Motor

MOTOR-RSSK-BLDC アクティブ

ルネサスのBLDCモータ評価キットは、低電圧の永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を簡単に評価できるソリューションです。モータ制御用のCPUカードと組み合わせれば、誰でも手軽にモータ評価を行うことができます。キットに含まれるボードやWebからダウンロードできるソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。

Motor Control Evaluation System for RA Family - RA6T1 Group

MOTOR-RSSK-RA6T1 アクティブ

RA ファミリ、RA6T1 グループ用モータ制御評価システムは、誰でもモータ制御を簡単に評価できる低電圧永久磁石同期モータ (ブラシレス DC モータ) ソリューションです。 ルネサスのウェブサイトからダウンロードできるキットのハードウェアとソフトウェアを使用して、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RA6T2 MCU Group

MCB-RA6T2 アクティブ

本製品はRA6T2を搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RA6T2を使ったモータ制御が簡単に実現可能です。
対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

本製品にはVersion 1 (型名RTK0EMA270C00000BJ)とVersion 2 (型名RTK0EMA270C00002BJ)の2つのバージョンがあります。

  • Version 1は高電圧インバータボードのシングルPFC制御のみ対応であり、Version2はPFC制御(シングルPFC制御... 続きを読む

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RA6T3 MCU Group

MCB-RA6T3 アクティブ

本製品はRA6T3を搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RA6T3を使ったモータ制御を簡単に実現できます。

対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RA4T1 MCU Group

MCB-RA4T1 アクティブ

本製品はRA4T1を搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RA4T1を使ったモータ制御を簡単に実現できます。

対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RX26T MCU Group

MCB-RX26T-TYPE-A アクティブ

本製品はRX26Tを搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RX26Tを使ったモータ制御が簡単に実現可能です。対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

RX26Tを搭載したCPUボードはType A,B,Cの3種類があり、それぞれ搭載しているMCUが異なります。

  • Type A: R5F526TFCDFP (100pin, ROM/RAM=512KB/64KB, without TSIP-Lite)
  • Type B: R5F526TFDDFP (100pin,... 続きを読む

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RX26T MCU Group with Trusted Secure IP (TSIP-Lite)

MCB-RX26T-TYPE-B アクティブ

本製品はRX26Tを搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RX26Tを使ったモータ制御が簡単に実現可能です。対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

RX26Tを搭載したCPUボードはType A,B,Cの3種類があり、それぞれ搭載しているMCUが異なります。

  • Type A: R5F526TFCDFP (100pin, ROM/RAM=512KB/64KB, without TSIP-Lite)
  • Type B: R5F526TFDDFP (100pin,... 続きを読む

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RX26T MCU Group

MCB-RX26T-TYPE-C アクティブ

本製品はRX26T(型名:R5F526TACDFM)を搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RX26Tを使ったモータ制御を簡単に実現できます。

対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RA8T1 MCU Group

MCB-RA8T1 アクティブ

本製品はRA8T1を搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RA8T1を使ったモータ制御を簡単に実現できます。また本ボード単体でのRA8T1 MCU評価が可能です。

対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

Renesas Flexible Motor Control Inverter Board for 100V/200V Three-Phase BLDC/Induction Motor

MCI-HV-1 アクティブ

高電圧(100V/200V)のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

Flexible Motor Control Inverter Board for Three-Phase BLDC/Induction Motor for Industrial Application, 200-240VAC 3PH Input

MCI-HV-2-3PH アクティブ

高電圧のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

本製品は入力電圧として3 相AC200~240V 50/60Hzのみに対応しています。

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RA2T1 MCU Group

MCB-RA2T1 アクティブ

本製品はRA2T1を搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RA2T1を使ったモータ制御を簡単に実現できます。対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RA8T2 MCU Group

MCB-RA8T2 アクティブ

モータ制御用CPUボードMCB-RA8T2には、RA8T2 マイコンが搭載されています。 対応インバータボードと組み合わせることでRA8T2を使用したモータ制御を簡単に実現できます。 また、対応した通信ボードを使用することで、CPUボードをPCから電気的に絶縁することができ、安全にモータ制御の評価とデバッグを行うことができます。本CPUボードは単体での評価、あるいはユーザーの開発したボードに接続してMCU機能の評価を行うことも可能です。

Flexible Motor Control Inverter Board for Three-Phase BLDC/Induction Motor for Industrial Application, 200-240VAC 1PH Input

MCI-HV-2-1PH アクティブ

高電圧のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

本製品は入力電圧として単相AC200~240V 50/60Hzのみに対応しています。

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RX14T MCU Group

MCB-RX14T アクティブ

MCB-RX14Tは、48MHzエントリーレベル32ビットMCU RX14Tを搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RX14Tを使ったモータ制御が簡単に実現可能です。対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. RZ/T2M 「RZT2M_SMCRK_INVBLB_SPM_ENCD_FOC_E2S_V100」でのモータ駆動について

    ... 通信を使用せず、RMWによるモータ動作確認を行っています。MC-COMとの通信は正常に確立できており、RMW上から接続認識 ...

    2026年6月11日
  2. RA6M5 MDピン

    こんにちわ。お世話になります RA6M5  にて MDピン 「0」の状態で リセット入力、 USB ブート モードに推移します デバイスマネー ...

    2024年7月16日
  3. 音声ファイル(.bin)を一緒にビルドしたい

    stlと申します。 「音声ファイル(MIDIデータ)の再生をPWM機能を使って実現しようと試みています。 音声データを .bin ファイル ...

    2024年12月26日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (4件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。