概要
RA2T1 Fast Prototyping Boardは、RA2T1 MCUを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータ回路をボードに内蔵しており、追加のツールを必要とせずにプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino Uno™およびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。
RA2T1 MCUの機能を確認したり、RA2T1 Fast Prototyping Boardと各種無線モジュールやセンサモジュール間の接続を容易にするためのサンプルソフトウェアが用意されています。
特長
- 32ビットマイコンRA2T1(R7FA2T1074CFL)を搭載
- 64MHz, Arm® Cortex®-M23 Core
- ROM: 64KB, RAM: 8KB, Data Flash: 2KB
- 48-pin LFQFP (7mm x 7mm x 1.7mm, 0.5mm pitch)
- オンボードSEGGER J-Link™エミュレータ回路を搭載し、追加のツール不要でプログラムの書き込み/デバッグが可能
- マイコンの全ピンにアクセス可能
- Arduino Uno™およびPmod™インタフェース
- 小型基板:53mm x 85mm
- 各種RA2T1開発環境に対応
- キット同封品 : FPB-RA2T1 v1 ボード, USB 2.0 Type-C™ ケーブル(Type-C オス - Type-C オス)
スタートガイド
すぐに利用できるソリューションを見る
Renesas 365は、モデルベースの組み込みシステム設計向けクラウドプラットフォームです。設計初期段階での検討を効率化し、ニーズの変化に合わせて柔軟に拡張できます。
ルネサスのエンジニアリング専門家が検証したサンプルから始められます。
Renesas 365を始めるサンプル&ご購入
RTK7FPA2T1S00001BJ
アクティブ| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | No |
| Assembly Location: | CHINA |
1u | $10.95参考価格
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
Renesas Flexible Motor Control Kit for RA2T1 MCU Group
MCK-RA2T1 アクティブ
MCK-RA2T1は永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RA2T1を用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。
ビデオ&トレーニング
RA2ファミリを初めて使用するユーザーを対象に、開発環境のインストール、プロジェクトの生成、Fast Prototyping Board を用いた基本動作の確認までを分かりやすく解説します。RA2ファミリにおいて J-Link ARM または E2 Lite (ARM) のオンボードデバッガを備えたボードを使用し、新規開発者が迅速かつ安心して開発を始められるよう支援します。