メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

小型BLDCモータサーボ

概要

説明

ロボットシステムの存在感が高まるにつれ、小型で精密、かつコスト効率の高いBLDCサーボアプリケーションの需要が高まっています。 この傾向により、高度な制御アルゴリズムを可能にするために、モータ制御と位置センシングを組み合わせた高集積化が推進されます。 このシステムは、最大75WのBLDCモータを正確な位置制御で駆動できる低消費電力サーボ装置を提供します。

このシステムのメリット:

  • 信頼性が高く効率的な動作を実現するフラッシュベースのMCU
  • システム要件に合わせたオプションのインタフェース
  • 複数の制御アルゴリズムをサポート
  • 精密用途向け高精度速度制御
  • 少ない部品点数でコスト効率の高い設計を実現

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioConnector Arrow.29Connected signals line.110Connector Line.65Sheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4WS120WS120WS120HVPAKHVPAKHVPAKConnector 2Resistor - FixedGroundSheet.24Sheet.25Connector ArrowConnected signals arrowConnector Arrow.28Connected signals arrow.30Bi-directionalSheet.32RectangleCircle.130Circle.131Line.132Line.134Bi-directional.38Sheet.39RectangleCircle.130Circle.131Line.132Line.134RS-485RS-485RS-485Bi-directional.46Bi-directional.47Vertical Wire Bundle222Sheet.50Vertical Wire Bundle.51222Sheet.53Vertical Wire Bundle.54333Sheet.56Sheet.57RectangleCircle.130Circle.131Line.132Line.134Resistor - Fixed.63Connector LineConnector Line.66Ground.67Sheet.68Sheet.69Resistor - Fixed.70Connected signals lineConnected signals line.72Capacitor Non-polarizedSheet.84Sheet.85Sheet.86Sheet.87Connected signals line.88Ground.89Sheet.90Sheet.91Digital Control/PositionDigital Control/PositionDigital Control/Position3.3V3.3V3.3V3.3V3.3V3.3V24V24V24VVertical Wire Bundle.96666Sheet.98Vertical Wire Bundle.99 222Sheet.101IPSIPSIPSBi-directional.103Vertical Wire Bundle.104333Sheet.106Connector Arrow.107Resistor - Fixed.108Connector Line.109High-Speed UART ABI and Step/DirHigh-Speed UART ABI and Step/DirHigh-Speed UARTABI and Step/DirBLDC MotorSquare.40Inductor.10Sheet.115Sheet.116Sheet.117Inductor.14Sheet.119Sheet.120Sheet.121Inductor.18Sheet.123Sheet.124Sheet.125Dynamic connectorDynamic connector.27Dynamic connector.25SquareSheet.130Square.41Sheet.132Sheet.133Sheet.134Ground.135Sheet.136Sheet.137Connector Arrow.138Vertical Wire Bundle.139 333Sheet.141PWM / 0-10V Analog ControlPWM / 0-10V Analog ControlPWM / 0-10V Analog Control 3.3V3.3V3.3VDC/DC BuckDC/DC BuckDC/DC BuckSheet.144MCUMCUMCUVddVddVddSCI/I2CSCI/I2CSCI/I2CI2CI2CI2CUARTUARTUARTADCADCADCPWMPWMPWMSCI/GPIOSCI/GPIOSCI/GPIOADCADCADC
Exiting Interactive Block Diagram