メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • VIN範囲:2.7V~5.5V
  • 最大IOUT:1.5Aまたは2A
  • スイッチング周波数:1MHzまたは2MHz
  • 過電流・短絡保護機能
  • 過熱保護 / サーマル・プロテクション
  • 負電流保護
  • パワーグッドおよびイネーブル
  • 100% デューティ・サイクル (1MHz 品 )
  • 内部ソフトスタートおよびソフトストップ
  • VIN アンダーボルテージ・ロックアウトおよび VOUT 過 電圧保護
  • 最大 95% のピーク効率

説明

ISL80020、ISL80020A、ISL80015、ISL80015A は、高効率のモ ノリシック同期整流型降圧 DC/DC コンバータです。2.7V ~ 5.5Vの入力電源によって最大2Aの連続出力電流を供給できま す。ピーク電流モード制御アーキテクチャを使用し、極めて 低いデューティ・サイクルでの動作が可能です。1MHz または 2MHz のいずれかのスイッチング周波数で動作するため、優れ た過渡応答特性を有し、低インダクタンスのインダクタを使 用できます。安定性にも優れています。

ISL80020、ISL80020A、ISL80015、ISL80015A は、効率を最大 化するために、rDS(ON) が極めて小さい MOSFET を内蔵して います。さらに、ハイサイド MOSFET が PMOS であるため、 ブート・コンデンサが不要であり、外付け部品点数が削減さ れます。本製品は 100% のデューティ・サイクルでも動作可能 です (@1MHz 品 )。 

高速負荷応答を実現するため、製品は PWM ( パルス幅変調 ) で構成され、これは出力ノイズと RF 干渉の低減にも役立ち ます。

これらの製品は、熱性能を向上するエキスポーズド・パッド を備えた省スペース型の 8 ピン 2mm x 2mmTDFN 鉛フリー・ パッケージで供給されます。コンバータ全体の占有面積は 64mm2 未満です。

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.7
Input Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.5 - 5.5
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.6
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)4
Output Current (Max) [Rail 1] (A)1.5
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)1640 - 2360
Control TypeCurrent Mode
Peak Efficiency (%)95
IQ [Rail 1] (µA)7000
SYNCH CapabilityNo
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Simulation Model AvailableN/A

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TDFN2.0 x 2.0 x 0.7580.5

アプリケーション・ブロック図

Elevator control system block diagram featuring sleek capacitive metal touch, CAN FD, and NFC authentication.
エレベータおよびHMI向けNFC搭載静電容量式金属タッチパネル
洗練された静電容量式金属タッチ、CAN FDの信頼性、NFCセキュリティを備えたエレベータ制御システムで、高級感があり、かつ安全、ユーザフレンドリな体験を実現します。
Robust Operational Touch Panel with CAN FD Block Diagram
CAN FD対応の業務用タッチパネル
CAN FD、ハプティクス、NFCを備えた信頼性の高いHMIタッチパネルは、電動自転車、エレベーター、および産業用です。
Portable Thermal Printer​ Block Diagram
ポータブルサーマルプリンター
Wi-Fi、Bluetooth、NFC接続を備えたスマートポータブルサーマルプリンター。
Power Sequencer & I/O Expander for Printers (PPC/MFP) Block Diagram
プリンタ (PPC/MFP) 用パワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ
高性能PPC/MFPプリンタ用のMCUベースのパワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ。
High-Speed 5G to Wi-Fi Converter for CPE Block Diagram
CPE用高速5G-Wi-Fiコンバータ
デュアルバンド 4T4R Wi-Fi 6 で 5G を Wi-Fi に変換し、5G ルーターや効率的なネットワーキングに最適です。
Smart heat pump block diagram features a high-performance and cost-optimized dual motor control system, a pressure sensor, and Wi-Fi, Bluetooth, and optional LTE-M/NB-IoT connectivity.
スマートヒートポンプ
高性能デュアルモータ制御とIoT接続を備えたエネルギ効率の高いヒートポンプ設計。
Smart Heat Pump Controller Block Diagram
スマートヒートポンプコントローラ
スマートコントローラは、ヒートポンプのリモートアクセス、エネルギ監視、スマートホーム統合を提供します。
Wireless electronic gaming table block diagram integrates an MPU main board with an optional plug-in Wi-Fi 6 module and single 3.3V supply.
ワイヤレス接続型アーケードゲーム機
柔軟なWi-Fi 6システムは、3000Mbps、4x4 MIMO、デュアルバンド対応、シームレスな統合機能を提供します。
Multi-Sensor Platform for ASi-5 Block Diagram
ASi-5用マルチセンサプラットフォーム
1つのPCBで複数のセンサをASi-5システムと統合し、柔軟性と正確な評価を実現します。
RTOS Robot Controller with High-Speed Image Processing Block Diagram
高速画像処理付きRTOSロボットコントローラ
RTOSロボットコントローラは、高度なロボットアプリケーションのための高速画像処理でAIを強化します。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL80015AFRZ-TActiveAvailable在庫切れRoHS:EN
TDFN1ku | $0.448#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIATAIWAN
ISL80015AFRZ-T7AObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
TDFN8#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°C
ISL80015AIRZ-TObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
TDFN8#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL80015AIRZ-T7AObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
TDFN8#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

Partner Boards & Kits

SoM/SBC

RZ/V2H SMARC Module

SMARC 2.1 system on module (SoM) based on RZ/V2H Renesas SoC revolutionizes industrial automation with its powerful AI-driven vision processing capabilities, enabling faster and more accurate machine vision. The module’s unique combination of real-time processing, integrated AI acceleration, and extensive interfaces empowers manufacturers to develop next-generation autonomous systems reducing development time and complexity.
Tessolve
SoM/SBC

V2N SMARC Module

SMARC 2.2 system on module (SoM) based on RZ/V2N Renesas SoC. The RZ/V2N is a high-performance vision AI MPU powered by Renesas’ DRP-AI3 accelerator, delivering up to 15 TOPS of AI performance. It features quad Arm® Cortex®-A55 CPUs with an Arm Cortex- M33, integrated ISP, and dual-channel MIPI® CSI-2® interfaces for efficient dual-camera processing. It is ideal for applications such as driver monitoring systems, surveillance cameras, and mobile robotics.
Tessolve