メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Renesas Starter Kit for RX140は、RX140(コードフラッシュ256KB、ピン数80-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。Renesas Starter Kit用統合開発環境インストーラはルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX140の評価が始められます。ぜひ本製品でRX140の性能、機能を体感してください。
※インストーラはこちら

特長

  • 搭載デバイス: RX140(R5F51406BDFN:暗号機能あり、コードフラッシュ 256KB、ピン数 80-pin)
  • 暗号機能内蔵RX140を搭載しており、セキュリティ(AES, 真性乱数生成器)の評価が可能。
  • タッチキー(自己容量方式)インタフェースを搭載しており、タッチ評価が可能。タッチ評価用プロジェクトを含んだサンプルコード(CS+版、e² studio版)をWebサイトからダウンロードしてください。
  • FIT(Firmware Integration Technology)モジュールの使用により機能を組み合わせた応用評価が可能。
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows11/10/8.1(記載のOS以外は対応しておりません)。

使用製品

サンプル&ご購入

RSK_RX140_kit_r

Renesas Starter Kit for RX140 MCUs

RTK551406BS00000BE アクティブ
Description:Renesas Starter Kit for RX140 MCUs
Security:Support
Debugger supplied:E2 Lite
1u | $211.76参考価格

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。