メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Fast Prototyping Board for RX140 MCU GroupはRX140 MCU(R5F51406BGFN)を搭載しており、お手頃な価格でRX140の評価並びに様々なアプリケーションの試作開発を行える評価ボードです。また、エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらに、Arduino Unoおよび2つのPmod™コネクタを標準搭載、すべてのMCU信号ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

Renesasが提供するQuickConnect Platformにより、本製品と各種無線ボードやセンサを簡単に接続できるため、迅速なプロトタイプ検証や試作開発を可能にします。

特長

  • RX140 MCU搭載(RXv2 core, 48MHz、256KB ROM、64KB RAM, LFQFP 80ピン)
  • 複数の電源供給に対応:USB VBUS(5V) or 外部電源供給 (1.8~5.5V)
  • エミュレータ回路を搭載
  • Micro-USB Type-Bコネクタを搭載
  • すべてのMCU信号ピンにアクセス可能なスルーホールを搭載
  • Arduino Unoおよび2つのPmod™コネクタを標準搭載
  • ユーザ用スイッチ 1個、リセットスイッチ1個
  • ユーザ用LED 2個、電源用LED 1個、デバッグ用LED 1個
  • 各種RX140開発環境に対応

使用製品

サンプル&ご購入

FPB-RX140 評価ボード

RTK5FP1400S00001BE

アクティブ

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RX140搭載静電容量タッチ評価システム

RSSK-RX140 アクティブ

RX140搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。

キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。

製品構成

  • RX140搭載CPUボード
  • タッチアプリケーションボード
    • 自己容量方式評価ボード  静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダー、ホイールを搭載

Renesas Starter Kit for RX140

RSK-RX140 アクティブ

Renesas Starter Kit for RX140は、RX140(コードフラッシュ256KB、ピン数80-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。Renesas Starter Kit用統合開発環境インストーラはルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX140の評価が始められます。ぜひ本製品でRX140の性能、機能を体感してください。
※インストーラはこちら

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。