概要
説明
ユーザエクスペリエンス (UX) の向上が様々なアプリケーションでますます重要になる中、オフィスビルやホテルのエレベータには、高級感あるデザインと直感的なインタフェースの両方が求められるようになっています。 エレベータ制御パネルに静電容量式金属タッチボタンを採用することで、本システムは高級感あふれる滑らかな完全フラットな金属オーバーレイを実現し、濡れた手や手袋着用時でも確実な操作性を保証します。
エレベータのような安全上重要な用途では、制御盤と制御モジュール間の通信は極めて信頼性が高くなければなりません。 このシステムはCAN FDを活用し、堅牢な通信と高速な応答時間を提供することで、事故リスクを最小限に抑え、安全な運転を実現します。 さらに、本システムはカード認証用の近距離無線通信 (NFC) をサポートしており、エレベータ利用者に安全でパーソナライズされたアクセスを可能にします。
このシステムのメリット:
- 高級感があるコントロールパネルデザインと金属製タッチボタンを組み合わせ、濡れた手や手袋をした状態でも操作可能
- CAN FDによる高い通信信頼性と高速応答性を確保
- NFCによるユーザ認証をサポートし、セキュリティを強化
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
NFC
製品
Haptics Driver
製品
Buck Regulator
製品
D-Amp
製品
MCU
製品
Exiting Interactive Block Diagram